Мы предлагаем продукцию для жидкостных и газовых систем, услуги и обучение для компаний, занимающихся генерацией, хранением и распределением электроэнергии. Это помогает обеспечить безопасную, эффективную, надежную и устойчивую работу предприятий.
Перейти к разделу:
Помогаем соединять, передавать, контролировать и применять индивидуальный подход
Компаниям, которые генерируют, хранят, преобразуют или передают энергию, нужны жидкостные и газовые системы, работающие герметично. От гидроэлектростанций, атомных, тепловых, газовых и угольных электростанций до установок комбинированного цикла и теплофикационных установок — компания Swagelok помогает обеспечивать надежную работу энергетической отрасли в сложных условиях, предоставляя продукцию, услуги и обучение. Сложности могут быть вызваны разными факторами, включая следующие:
дорогостоящие проблемы, такие как вибрация, утечка, тепловой удар и неправильная установка, которые также могут привести к проблемам с безопасностью;
ужесточающиеся экологические нормы, направленные на сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), для соблюдения которых необходимы новые подходы к проектированию и производству;
меняющиеся стандарты безопасности и отраслевые стандарты, например ASME (раздел III) для атомной энергетики, которые заставляют компании идти в ногу со временем.
Высокое давление и температура, перегретый пар, опасные химические вещества— — все это требует решений для жидкостных и газовых систем, подходящих для суровых условий эксплуатации. За более чем 75 лет продукция® Swagelok зарекомендовала себя с наилучшей стороны в критически важных областях применения в энергетике. По всему миру компании, занимающиеся генерацией, хранением и распределением электроэнергии, доверяют нашему опыту в области проектирования и производства, который помогает им обеспечивать бесперебойную работу.
Помогаем обеспечивать мир энергией
Каждый день продукция Swagelok работает в различных системах на предприятиях энергетического сектора, включая следующие.
Котлы
Системы непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ)
Системы подачи питательной воды
Шлюзы (запорные ворота) в плотинах
Парогенераторы с рекуперацией тепла
Промышленные газовые турбины
Трубки для контрольно-измерительных приборов
Блоки смазочного масла
Пиковые установки
Насосы
Малые модульные реакторы (ММР)
Скрубберы дымовых труб
Системы анализа пара и воды (САПВ)
Системы непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ)
Изделия для энергетической отрасли
Более 200 авторизованных центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok по всему миру обеспечивают работу наших продуктов для жидкостных и газовых систем, которые имеют ограниченную гарантию Swagelok на весь срок службы. От широко применимых изделий до изготовленных на заказ компонентов и узлов — все, что мы проектируем, производим и создаем, направлено на обеспечение высочайшего уровня надежности систем, процессов и контрольно-измерительных приборов.
На этой странице представлены лишь некоторые из продуктов для подачи топлива, распределения газа, отбора проб пара, отбора проб воды, СНМВ, смазочного масла и других критически важных систем электростанций. Кроме того, мы предлагаем решения для таких объектов, как котлы, генераторы, промышленные газовые турбины и роторное оборудование. Многие продукты разработаны в соответствии с нормами и стандартами ASME для атомных электростанций.
Для бесперебойной работы крайне важны герметичные фитинги. Swagelok является синонимом безопасности и надежности. Предлагаем трубные обжимные фитинги, фитинги калибровки датчиков, фитинги из перфторалкокси (PFA) и другие продукты для стандартных областей применения или для систем, где применяются сильнодействующие и коррозионные химические вещества. Предлагаем продукцию из различных сплавов и в разных конфигурациях.
У нас есть трубки малого диаметра, которые составляют основу любой системы подачи жидкости. По сравнению с обычными трубами, использование трубок малого диаметра (наруж. диам. до 2 дюймов [50 мм]) уменьшает количество соединений и, следовательно, потенциальных мест утечки для обеспечения большей целостности системы. Отсутствие необходимости сваривать, резать или нарезать резьбу на трубах означает снижение трудозатрат и затрат на установку, а также исключение потребности в применении противопожарных мер. Использование гнутых трубок вместо смонтированных отводов способствует улучшению потока жидкости или газа.
Мы предлагаем шланги с центральными трубками из разных материалов, с разными типами армирования и торцевых соединений, которые могут удовлетворить практически любые требования к давлению и температуре. Приобретайте шланги без присоединительной арматуры, шланги в сборе и шланги необходимой вам длины размером от 1/8 до 2 дюймов. Также предлагаем шланги с металлической центральной трубкой, которые могут выдерживать температуру до 800 °F, и шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE), которые могут выдерживать температуру до 450 °F, наряду с химически стойкими гибкими трубками из перфторалкокси (PFA) и винила, которые незаменимы в системах низкого давления.
Правильно подобранные регуляторы давления обеспечат точное регулирование давления. Редукторы давления Swagelok (подпружиненные или куполовидные), регуляторы обратного давления (подпружиненные и куполовидные) и специализированные регуляторы способны выдерживать широкий диапазон значений давления и расхода технологической среды и помогут вам защитить оборудование.
Мы предлагаем широкий ассортимент манометров, предназначенных для любого рода условий, — от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации. Благодаря разным конфигурациям крепления манометры Swagelok удобны в установке. Кроме того, мы предлагаем другие измерительные устройства, в том числе датчики давления, датчики расхода и термометры.
Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе. Мы предлагаем полнопроходные и миниатюрные быстроразъемные соединения, а также быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) и быстроразъемные соединения для КИП.
Не допускайте попадания загрязняющих частиц, приводящих к неточным показаниям анализаторов или другим проблемам ниже по потоку, с помощью фильтров твердых частиц и коалесцирующих фильтров , которые предназначены для обеспечения целостности процессов на вашей электростанции.
Выполняйте точную и последовательную сварку с помощью нашей системы орбитальной сварки, которая обеспечивает экономичную и надежную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в газовой среде как для тонкостенных, так и для толстостенных трубок. Выполняйте качественные сварные швы с меньшим объемом подготовительных работ, чем при применении ручных методов. При использовании орбитальной сварки риск возникновения пожара гораздо меньше, что помогает предотвратить несчастные случаи и травмы.
Сервисное обслуживание предприятий энергетической отрасли
Мы предоставляем технические консультации предприятиям энергетического сектора, занимающимся генерацией, хранением и распределением электроэнергии, что повышает безопасность, эффективность, надежность и устойчивость жидкостных и газовых систем. По всему миру электростанции и предприятия энергетического сектора различных типов защищают свою критическую инфраструктуру с помощью решений и знаний инженеров Swagelok.
Наша глобальный сервисный технический отдел является инженерно-техническим ресурсом для клиентов, которые ценят профессиональные консультации по вопросам, касающимся изменений в требованиях к давлению, температуре и расходу в критически важных процессах. Мы можем помочь вам повысить безопасность станции и работоспособность жидкостных и газовых систем, сократить выбросы, нанять новый персонал или помочь с монтажом жидкостных и газовых подсистем.
Наши выездные обследования производственных объектов направлены на поиск возможностей для применения наилучших эксплуатационных практик в работе ваших жидкостных и воздушных систем и систем сжатого газа. Мы помогаем путем выявления утечек, расставления приоритетов в проблемных областях, документирования проблем и разработки мер по улучшению работоспособности систем. Независимо от того, занимаетесь ли вы проектированием, производством или техническим обслуживанием и ремонтом, вы можете рассчитывать на компанию Swagelok в стремлении повысить эффективность.
Мы осуществляем сборку по вашему заказу с учетом потребностей вашей электростанции. Мы реализуем идеи от концепции до создания и сокращаем ваши расходы за счет снижения внутренних трудозатрат на НИОКР, обработку компонентов, проверку качества и переделку, а также времени на монтаж. Позвольте нам заняться планированием и интеграцией, чтобы вы могли сосредоточиться на других приоритетных задачах.
Позаботьтесь о том, чтобы нужная вам продукция всегда была под рукой. Мы можем помочь вам с оптимизацией, организацией и маркировкой запасов и повторными заказами, чтобы не допускать перебоев в поставках и снизить риск простоев. У вас не будет сборов за транзакции, и вы не столкнетесь с излишками товаров благодаря тщательному управлению запасами на условиях консигнации.
Воспользуйтесь полезными советами выездных специалистов Swagelok по повышению производительности и рентабельности жидкостных и газовых систем.’ Посещение объектов имеет важное значение для понимания проблем, условий и целей клиента.’
Как мы поддерживаем предприятия энергетического сектора
Планирование вашего успеха
Упреждающее планирование, изготовление и выездное сервисное обслуживание — все это помогает вам добиться успеха. Мы тесно сотрудничаем с контактными лицами и группами планирования на предприятиях, чтобы опережать новые сроки монтажа и не допускать отключений электроэнергии, предоставляя наши ресурсы, чтобы вы могли как можно скорее приступить к следующему проекту или удовлетворить потребности в техническом обслуживании.
Получите ответы непосредственно от наших специалистов, которые знают, как работать в партнерстве с подрядчиками на протяжении всего проекта, от координирования поставок до управления запасами продукции на месте и предоставления готовых узлов — все это гарантирует, что мы среагируем настолько оперативно, насколько этого требует ваша ситуация.
Мы можем сократить время остановки на ремонт и помочь вам перейти на автоматизированные системы. Наши региональные центры продаж и сервисного обслуживания делятся знаниями и помогают с планированием, что необходимо для предотвращения ошибок при монтаже и обслуживании жидкостных и газовых систем.
Соблюдение отраслевых нормативных требований
Электростанции нуждаются в гибкой технической поддержке и помощи в изготовлении деталей и узлов, чтобы адаптироваться к меняющимся отраслевым стандартам и нормам охраны окружающей среды. Мы предлагаем решения для жидкостных и газовых систем, направленные как на обеспечение работы КИП, так и мониторинга, и мы можем помочь вам стандартизировать вашу работу с использованием обычных и специализированных компонентов, чтобы уменьшить дорогостоящие утечки и выбросы.
Мы работаем с группами, принимающими решения на всех уровнях, чтобы четко сообщать о целях проекта и координировать план действий между отделами, помогая максимально использовать ваши внутренние ресурсы.
Предлагаем профессиональную помощь в соблюдении требований стандартов ISO, NFPA, OSHA, EPA и других отраслевых или региональных правил. Например, мы можем предоставить рекомендации по соблюдению нормативных требований Комиссии по ядерному регулированию США (U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC), стандартов Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) или политик, разработанных Институтом безопасности газов высокого давления Японии (KHK).’ Наши специалисты по всему миру знают самую актуальную информацию о соответствии требованиям для вашего региона.
Повышение безопасности производства
Для надежной работы в условиях высокой вибрации и термоциклирования требуются герметичные соединения. Иногда для работы в агрессивных средах требуются трубки и трубные обжимные фитинги, изготовленные из экзотических сплавов, которые выдерживают тяжелые условия эксплуатации. На многих производствах в настоящее время также используют современные материалы для выработки электроэнергии в более жестких условиях сгорания. Это лишь некоторые из причин, по которым обеспечение безопасности является главным приоритетом компании Swagelok в данной отрасли.’
Безопасность зависит от качества продукции, людей и подхода. Мы можем рекомендовать меры по повышению безопасности вашего предприятия , принимая во внимание производственные условия и человеческий фактор.
Мы можем показать вам, как трубки малого диаметра значительно снижают вероятность утечек по сравнению с толстостенными трубками и трубными фитингами, что повышает безопасность и эффективность работы вашей электростанции.
Мы поможем вам избежать опасностей, связанных с сочетанием компонентов от разных производителей или заменой компонентов жидкостных и газовых систем на компоненты других производителей — проблемой, которую трудно решить, но которую можно смягчить, тесно сотрудничая со специалистами ближайшего к вам регионального представительства.—
Мы предлагаем обучение на месте под руководством опытных инструкторов, которое ставит безопасность во главу угла всех операций на станции, связанных с жидкостными и газовыми системами, а также с воздушными системами и системами сжатого газа.
Повышение экологичности производства
Мы можем помочь в достижении ваших целей по сокращению выбросов категорий 1, 2 и 3, чтобы обеспечить соответствие экологическим, социальным и управленческим стандартам. Поскольку предприятия энергетического сектора работают над сведением к минимуму выбросов парниковых газов, учитывать нужно многие факторы. Наши специалисты помогут вам справиться с растущим давлением со стороны регуляторных органов, инвесторов и клиентов.
Услуги технического отдела помогают в достижении целей по декарбонизации путем выявления утечек в жидкостных и газовых системах, определения мест, где в ваших процессах энергия тратится впустую, и предложения таких вариантов, как клапаны с низким уровнем выбросов или замкнутые стенды для отбора лабораторных проб, которые помогают снизить летучие выбросы.
Ученые-материаловеды и специалисты по разработке изделий компании Swagelok помогут вам выбрать продукты и сплавы, оптимально подходящие для вашего технологического процесса. Правильный выбор также снижает потенциальный ущерб окружающей среде из-за утечек.
Для контроля прямых выбросов мы можем порекомендовать вам аналитические контрольно-измерительные приборы и конструкции систем для непрерывного мониторинга выбросов в факелах, дымовых трубах или других зонах вокруг электростанций.
Важно помнить, что каждый день, пока утечка не обнаружена, это с большой вероятностью снижает доход вашей организации. Чем быстрее вы устраните утечку, тем скорее сократите убытки и устраните опасные факторы.
Узнайте, как обучение и консультационная поддержка, связанные с работой жидкостных и газовых систем, могут помочь операторам устранить растущий дефицит квалифицированных кадров в различных отраслях.
Компания Swagelok предлагает курс обучения материаловедению, который поможет инженерам, техническим специалистам и другим сотрудникам производства, участвующим в процессе подбора материалов, выбрать подходящие коррозионностойкие сплавы для жидкостных и газовых систем.
Зная, как обнаружить отказавший манометр, можно избежать дорогостоящих проблем. Также важно проанализировать потребности вашей системы и заранее принять правильное решение при выборе манометра, чтобы снизить риск установки неподходящего манометра.
Мы поможем вам выявлять утечки сжатого газа и рассчитывать их объем, что позволит приоритизировать проблемы по степени их важности, исходя из соображений безопасности, стоимости и производительности. Повышайте эффективность и надежность повседневной работы электростанций с помощью услуг Swagelok.®
Узнайте, как при необходимости устанавливать заглушки для блокировки отверстий под фитинги. Вам понадобятся два рожковых гаечных ключа или один рожковый гаечный ключ и тиски. В видеоролике показан базовый процесс.
Трубные фитинги предназначены для обеспечения герметичного соединения в соответствии с рекомендуемым допустимым номинальным давлением для конкретного типа трубок. По этой причине крайне важно, чтобы трубные обжимные фитинги были установлены правильно. Ознакомьтесь с трехэтапным процессом ручной сборки трубных обжимных фитингов размером не более 1 дюйма.
Инструмент Swagelok для установки торцевых соединений можно использовать для монтажа предварительно обжатых шлангов в сборе размером от 1/4 до 1 дюйма. Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как правильно установить торцевое соединение в шланг.
Посещение объектов имеет важное значение для понимания присущих только вашему производству проблем, условий и целей. Наши сервисы с выездом на объект помогут вам обнаружить проблемы со шлангами, коррозию, неисправные соединения, утечки и многое другое.