Válvula de bola Swagelok® de Gran Caudal Serie GB![Swagelok GB series full-flow ball valves](/-/media/lp-en/gb-series-ball-valve/gb-valve-content.ashx)
Aporta más seguridad y una instalación simplificada a las aplicaciones de alto caudal
La válvula de bola para servicio general Swagelok® serie GB de paso total y gran caudal ofrece un rendimiento líder en la industria en aplicaciones como los sistemas hidráulicos, de inyección y de extinción de incendios en la industria del petróleo y el gas; el aislamiento para infraestructuras de vehículos de gas natural comprimido (CNG); y el aislamiento en operaciones de alquilación altamente corrosivas en la industria de procesos químicos y refinerías petroquímicas. Con capacidad de caudal bidireccional para reducir la posibilidad de una instalación incorrecta, la nueva válvula está diseñada para proporcionar altos caudales a una presión de servicio de 413 bar (6000 psi), a la vez que simplifica la instalación, minimiza los requisitos de reinstalación y ofrece el rendimiento de cierre fiable necesario para mantener a los trabajadores seguros y los sistemas funcionando de forma eficiente en una variedad de aplicaciones exigentes.
Mejore la seguridad. Ahorre Tiempo. Gestión de Costes.
La válvula de bola Swagelok serie GB ofrece un valor añadido al reducir el tiempo y coste necesarios para instalar y verificar el rendimiento de los componentes instalados en aplicaciones industriales de alto caudal.
- La válvula está diseñada para una instalación rápida y fácil, con caudal bidireccional, eliminando las preocupaciones sobre instalaciones al revés. Las conexiones finales mediante racores Swagelok® integrales desde 3/8 a 1 pulg. simplifican aún más el diseño del sistema y minimizan la mano de obra y la necesidad de componentes.
- El potencial de fugas o reinstalaciones caras tras la instalación inicial se reduce gracias a las pruebas de ensamblaje que garantizan al 100% que las válvulas de bola serie GB cumplen a la perfección las especificaciones. El rendimiento del cierre del cuerpo se verifica a través de pruebas hidrostáticas a 1,5 veces la presión nominal máxima.
- La válvula está construida para permitir una personalización sencilla, con un patrón de pernos que puede utilizarse como punto de instalación para un mando de bloqueo opcional o montaje en panel, así como de un soporte compatible con un actuador neumático ISO 5211. La posibilidad de configurar las válvulas de bola serie GB según sea necesario fuera de fábrica permite en algunos casos optimizar el inventario de válvulas de paso total y reducir el stock de recambios.
Rendimiento Fiable en Aplicaciones Severas
La válvula de bola Swagelok serie GB también está diseñada para ofrecer ventajas a largo plazo a la propiedad y operadores, gracias a las características, materiales y opciones de diseño que ayudan a proteger a los trabajadores y a maximizar la vida de los componentes en condiciones difíciles.
- La válvula ha sido diseñada con especial énfasis en la seguridad e incorpora una conexión final con bloqueo mecánico patentada que reduce el riesgo de desmontaje o fugas accidentales. El diseño del cierre del vástago a prueba de fugas con vástago a prueba de expulsión ofrece una mayor fiabilidad.
- Para reducir el riesgo de corrosión en ambientes hostiles, las válvulas de bola serie GB están disponibles en una variedad de materiales de aleación como 6 la Aleación 6-Mo, Aleación 2507 Aleación C-276, Aleación 625 y Aleación 825, así como en el acero inoxidable Swagelok® 316.
- La serie GB puede configurarse para el servicio de gases sulfurosos con materiales de construcción seleccionados de acuerdo con NACE MR0175/ISO 15156, y cumple con las normas ASME B31.1 y B31.3 para sistemas de tuberías de presión y procesos.
Todas las válvulas de bola serie GB están respaldadas por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok, y las configuraciones estándar están disponibles para pedidos inmediatos. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio para más detalles.