API Plan 53A Sperrfluid Tauchbehälter druckbelastet mit Stickstoff
API Plan 53A nutzt einen Behälter und zirkuliert druckbelastetes Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Eine typische Druckquelle ist Anlagenstickstoff. Der Behälter sollte auf einen Druck von mindestens 1,3 bar (20psi) über dem maximalen Dichtungskammerdruck eingestellt sein. Damit wird sichergestellt, dass Leckagen an der produktseitigen Dichtungsfläche Sperrfluid ist, das dann die Dichtungsoberflächen schmiert und in den Prozess geleitet wird. Aus diesem Grund muss das Sperrfluid chemisch mit dem Prozessfluid verträglich sein und Prozessverdünnung darf keine Rolle spielen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Eine Behälter-Niveauanzeige oder ein Niveautransmitter zeigen sowohl produktseitige als auch atmosphärenseitige Leckagen.
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.
Dieser Plan:
- Liefert zusätzliche Wärmeabfuhr von der produktseitigen Dichtung, sofern erforderlich.
- Wird mit einer Tandemdichtungsanordnung verwendet, wenn keine Prozessleckage zur Atmosphäre möglich ist
Plan 53A ist als Tauchbehälter-Baugruppe verfügbar. Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Baugruppe an Ihr System ist auch erhältlich. Die Baugruppe kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Kugelhähne der Serie 63
- Rückschlagventil der Serie CH
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Schnellkupplungen der Serie QTM
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Manometer der Serie PGI
- Druckregler der Serie KHF
- Swagelok Gewindefittings
- Drucktransmitter
- Niveautransmitter
- Niveauschalter
- Tauchbehälter
Siehe Seite 35 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.