alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen

API Pläne für Dichtungen auf der atmosphärische Seite

< Zurück zu den Gleitringdichtungssystemen

Dichtungssysteme – Pläne für Bereiche zwischen den Dichtungen

Dichtungsplan-Baugruppen

Swagelok-Dichtungspläne für Bereiche zwischen den Dichtungen stehen lediglich in Form von Baugruppen zur Verfügung. Zusätzlich zu den unter den Bestellnummern aufgeführten Baugruppen sind weitere Optionen und Konfigurationen verfügbar. Dichtungsplan-Baugruppen können einzeln oder mit dem zugehörigen Nachrüstsatz bestellt werden, um eine ordnungsgemäße Installation durch das Standortpersonal zu gewährleisten. Wenden Sie sich bei der Beschaffung von Dichtungsplan-Baugruppen zur Installation bzw. Nachrüstung von Pumpen an Ihr zuständiges Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum, damit eine ausreichende Menge an Rohrleitungen und Rohrhalterungen für eine sichere und effektive Installation bereitgestellt wird.

INFORMATIONEN ZU GLEITRINGDICHTUNGSSYSTEMEN ANFORDERN