Plan API 53A Sello con Depósito y Fluido Barrera Presurizado con Nitrógeno
El Plan API 53A utiliza un depósito para impulsar un fluido barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión habitual en planta es el nitrógeno. El depósito debe estar ajustado al menos a 1,3 bar (20 psi) por encima de la presión máxima de la cámara de sellado. Así se asegura que la fuga a través de la cara del sello interno es de fluido barrera, que por tanto lubrica las caras de sellado y pasa a proceso. Por este motivo, el fluido barrera debe ser químicamente compatible con el fluido de proceso y la disolución de proceso no debe ser un problema. Para favorecer la circulación por el sistema de apoyo y hacia el sello se utiliza un anillo de bombeo. Un indicador o transmisor de nivel en el depósito muestra las fugas hacia o desde el sello.
Este Plan:
- Elimina más calor del interior del sello cuando es necesario
- Se utiliza en configuraciones de doble sello en las que no son admisibles las fugas de proceso a la atmósfera
El Plan 53A está disponible como un ensamblaje con depósito. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el ensamblaje a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:
- Racores Swagelok
- Válvulas de bola serie 63
- Válvula antirretorno serie CH
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Enchufes rápidos serie QTM
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Manómetros serie PGI
- Reguladores de presión serie KHF
- Accesorios roscados Swagelok
- Transmisor de presión
- Transmisor de nivel
- Interruptor de nivel
- Depósito del Sello
Vea la página 35 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.