Plan API nº 53A – Pot de liquide barrière pressurisé à l’azote
Le dispositif API nº 53A comporte un réservoir et fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est généralement le circuit d’azote du site. La pression dans le réservoir doit être supérieure d’au moins 1,3 bar (20 psi) à la pression maximale dans le boîtier de garniture. Ceci permet de faire en sorte que toute fuite à travers la garniture interne sera une fuite de liquide barrière qui va lubrifier les surfaces d’étanchéité avant de passer de passer dans le process. Pour cette raison, le liquide barrière doit être chimiquement compatible avec le fluide du process et le que le fait que celui-ci va subir une dilution ne soit poser de problème. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. Un indicateur ou un transmetteur de niveau dans le réservoir renseigne sur les fuites au niveau des garnitures interne et externe.
L’assemblage et le kit représentés comportent certains composants optionnels.
Ce dispositif :
- Permet d’évacuer davantage de chaleur de la garniture interne si nécessaire
- Est utilisé pour alimenter un boîtier contenant une garniture double lorsqu'une fuite de fluide du process dans l’environnement est inenvisageable
Le dispositif nº 53A est disponible sous la forme d’un assemblage. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder l’assemblage à votre système est également disponible. L’assemblage peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vannes à boisseau sphérique série 63
- Clapet anti-retour série CH
- Manifolds à 2 vannes série V
- Raccords rapides série QTM
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Détendeur série KHF
- Raccords filetés Swagelok
- Transmetteur de pression
- Transmetteur de niveau
- Contacteur de niveau
- Pot de liquide tampon
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 35 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.