Plan API 65B Colector de Fugas con Depósito
El Plan API 65B monitoriza la fuga en una configuración de sello simple. Conectado al puerto de drenaje del manguito, un depósito recoge la fuga normal. Un transmisor de nivel en el depósito dispara una alarma en caso de fuga excesiva. Una válvula en la salida del depósito permanece normalmente cerrada y solo se abre periódicamente para drenarlo.
Conjunto mostrado con algunos componentes opcionales.
Este Plan:
Recoge la fuga condensada del fluido de proceso
El plan 65B está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Válvulas de bola serie 63
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Manguito roscado
- Depósito colector
- Soporte del depósito
- Transmisor de nivel
Vea la página 81 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.