Nos sites web internationaux proposent l'ensemble de nos informations dans les langues suivantes, y compris les informations détaillées sur les produits ainsi que les fonctionnalités de commerce électronique.
(in) Le diamètre intérieur du tube/tuyau de sortie est obligatoire.
Saisissez le diamètre intérieur du tube/tuyau de sortie sous la forme d'un nombre décimal.
Le type de gaz est obligatoire.
(ft/s) La vitesse maximale d'écoulement est obligatoire.
Saisissez la vitesse maximale d'écoulement sous la forme d'un nombre décimal.
(psig) La pression d'entrée est obligatoire.
Saisissez la pression d'entrée sous la forme d'un nombre décimal.
(psig) La pression réglée est obligatoire.
Saisissez la pression réglée sous la forme d'un nombre décimal.
(F) La température d'entrée est obligatoire.
Saisissez la température d'entrée sous la forme d'un nombre décimal.
(g/mol) La masse molaire est obligatoire.
Saisissez la masse molaire sous la forme d'un nombre décimal.
Le rapport des indices adiabatiques est obligatoire.
Saisissez le rapport des indices adiabatiques sous la forme d'un nombre entier.
Le rapport des indices adiabatiques est égal à l'indice adiabatique du gaz divisé par 1,4 (l'indice adiabatique de l’air dans des conditions proches des conditions atmosphériques).