alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Réduire les fuites dans vos installations et optimiser vos activités

Répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité

Les avantages des raccords pour tubes

Les avantages du raccord pour tubes Swagelok

Une conception éprouvée associée à une fabrication d’excellence à partir de matières premières de qualité supérieure pour s’assurer que chaque raccord Swagelok répond aux plus hautes attentes de nos clients. Lorsqu'il est correctement installé, le raccord pour tubes à compression Swagelok, avec ses deux bagues, permet de créer un joint étanche et reproductible, même après plusieurs remontages.

Pour en savoir plus sur nos raccords

Découvrez comment les raccords pour tubes Swagelok contribuent à réduire les fuites dans vos installations et à optimiser vos activités:

  1. Une conception unique
  2. Des matériaux qui font la différence
  3. Un faible coût total d’exploitation
  4. Des services adaptés à vos besoins

Petit topo sur les fuites et leurs conséquences

Opter pour les raccords les plus fiables et monter ces raccords correctement peut vous faire faire des économies et rendre votre espace de travail plus sûr. Examinons les nombreuses conséquences des fuites :

les fuites contribuent au gaspillage de liquide

Pertes de fluide

Des millions de litres sont gaspillés chaque année (4 L de fluide hydraulique coûtent environ 14 USD)

les fuites contribuent à la perte de production de pétrole offshore

Pertes de production

Particulièrement important sur les plates-formes offshore, dont l’exploitation est déjà limitée par la loi à un certain nombre de jours par mois

les fuites contribuent aux dégâts matériels

Matériel endommagé

Une lubrification insuffisante peut entraîner l’usure prématurée ou la défaillance d’une machine

les fuites contribuent à des produits non conformes aux spécifications

Production non conforme

Peut être le résultat involontaire d’instruments défaillants ou mal étalonnés ; le produit doit être repris, vendu à prix réduit ou détruit

les fuites ont contribué à la dégradation de l'environnement de travail

Environnement de travail dégradé

Les fuites d’huile sur le sol peuvent provoquer des accidents ; les émissions peuvent s’avérer coûteuses et dangereuses, et peuvent même être illégales

les fuites peuvent entraîner des amendes pour non-conformité

Pénalités pour non-conformité

Des systèmes et des équipements qui ne respectent pas certains processus validés peuvent vite devenir coûteux

les fuites contribuent aux efforts de nettoyage en masse

Nettoyage

Localiser et réparer des fuites prend du temps ; certaines fuites nécessitent l’intervention d’équipes spéciales s’il s’agit de produits chimiques toxiques. Sans oublier les coûts engendrés par la mise à l’arrêt d’un système pour procéder à son nettoyage complet


1. Une conception unique

Notre modèle surpasse les autres raccords dans trois domaines essentiels : l’accroche sur le tube, l’étanchéité aux gaz et la résistance aux vibrations.

Des raccordements étanches et reproductibles

swagelok fitting diagram

Les raccords pour tubes Swagelok sont des raccords à serrage mécanique, qui s’appuient sur un effet de « sertissage-articulation » pour atteindre des performances optimales dans trois domaines essentiels.

  • Le maintien du tube : l’effet de sertissage-articulation offre un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.
  • L'étanchéité aux gaz : l’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.
  • La résistance aux vibrations : la zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets du cintrage, des contraintes de flexion et des vibrations.
swagelok sat12 carburization process

Procédé de cémentation SAT12®

Le procédé unique de cémentation à basse température mis au point par Swagelok confère à la bague arrière une dureté et une résistance semblables à celle de l’acier pour outils, sans pour autant sacrifier la résistance à la corrosion et la ductilité du matériau.

Des raccords faciles à installer

Des procédures de montage et de démontage rapides à l’aide de simples clés standard rendent nos raccords faciles à installer. Nous proposons une formation qui apportera à votre personnel des compétences essentielles pour installer nos raccords dans toutes vos installations.

Découvrez comment installer rapidement et facilement des raccords pour tubes Swagelok.

Découvrez comment installer rapidement et facilement des raccords FK Swagelok.

Des tests rigoureux

swagelok product testing

Les raccords Swagelok sont soumis à des tests extrêmes de résistance au feu, aux vibrations en flexion rotative, aux impulsions hydrauliques et aux chocs. Certains de ces tests ne s’achèvent qu’au bout de 10 millions de cycles.

Des milliers d’échantillons de raccords pour tubes sont testés dans nos laboratoires à la pointe de la technologie afin de garantir des produits de la plus grande fiabilité.

Nous mettons à disposition les rapports d'essais (PTR) les plus complets du secteur.


2. Des matériaux qui font la différence

swagelok fittings composition

La résistance à la corrosion et la ductilité d’un acier inoxydable dépendent de deux éléments essentiels : le chrome et le nickel. Parce que les teneurs en chrome et en nickel de l’acier inoxydable 316 utilisé pour fabriquer nos raccords pour tubes sont supérieures aux teneurs exigées par les normes dans ce domaine, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos ressources tout en obtenant des performances optimales en associant nos raccords en acier inoxydable 316 avec des tubes en alliage compatible (combinaisons de matériaux)..


3. Un faible coût total d’exploitation

low cost of ownership for swagelok fittings

Le prix d’un raccord n’est qu’une partie de son coût réel. Les raccords double bagues Swagelok reviennent moins cher compte tenu de leur durée de vie. Une meilleure conception et une plus grande fiabilité signifient pour vous des investissements moindres dans les réparations et, par conséquent, des sommes plus importantes investies dans vos activités.

  • Une parfaite étanchéité = moins de risques d’accidents coûteux et de fuites de fluide
  • Une fiabilité optimale = des coûts d'entretien réduits et des temps d’arrêt limités

4. Des services adaptés à vos besoins

Swagelok peut contribuer à votre réussite partout dans le monde. Les 7800 collaborateurs de Swagelok dans le monde travaillent ensemble à la satisfaction de nos clients – assistance de l’usine, ingénierie de terrain, services techniques, coordination des livraisons, réapprovisionnement des stocks, plus une vaste expertise spécialisée..

Découvrez comment nos services d’évaluation et de conseil peuvent faciliter votre travail

swagelok training and education

Formation

Restez informé des dernières technologies dans le domaine des systèmes fluides et résolvez les problèmes rencontrés au quotidien, grâce à tout un ensemble d’outils utiles et pratiques que vous pourrez découvrir dans le cadre des programmes de formation proposés par Swagelok.

swagelok evaluation and advisory services

Services d’évaluation et de conseil

Découvrez comment bénéficier sur votre site de notre expertise technique, de notre expérience des applications et de notre connaissance du secteur, et améliorer ainsi les performances, la productivité et la sécurité de vos systèmes fluides tout en réduisant les coûts et les risques environnementaux..

swagelok custom solutions

Solutions sur mesure

Si vous manquez de personnel, Swagelok peut vous aider en construisant pour vous des assemblages vérifiés puis emballés, et dont la conception professionnelle est reproductible..

swagelok sales and service support

Points de vente et centres de services

Nos point de vente et centre de services peuvent vous aider à choisir les produits adaptés à vos systèmes et à vos applications, tandis que notre système d’approvisionnement en ligne facilitera vos transactions. En plus, nos représentants comprennent vos difficultés et peuvent vous proposer de gérer votre stock ainsi que d’autres services à valeur ajoutée pour vous aider à faire face si les ressources vous manquent..