Схема API 72/76 — улавливание течей, не образующих конденсат + буферный газ
На данной панели объединены схемы API 72 и 76. Схема 72 предусматривает подачу буферного газа из внешнего источника в пространство между внутренней и наружной поверхностями двойного уплотнения. Для надежной эксплуатации газовым уплотнениям необходима постоянная подача чистого сухого газа, обычно азота. В состав панели обеспечения работоспособности уплотнения входит коалесцирующий фильтр для извлечения влаги и частиц, присутствующих в техническом азоте. Чистый сухой азот разбавляет просочившуюся через внутреннее уплотнение технологическую среду и приносит ее в систему улавливания. На стороне схемы 76 происходит улавливание течей с первичного уплотнения. Установленный на панели регулятор контролирует давление азота на входе в камеру уплотнения. Давление азота не должно превышать 10 фунтов на кв. дюйм (0,68 бара); как правило, давление регулируют по уставке срабатывания сигнализации на системе сбора течей, либо устанавливают минимум на 5 фунтов на кв. дюйм (0,34 бара) больше штатного давления в линии горелки.
Панель и монтажный комплект показаны с дополнительными опциями.
Преимущества данной схемы:
- Подача в газовое уплотнение чистого и сухого буферного газа, как правило, азота
- Служит в качестве резервного уплотнения в случае отказа первичного уплотнения
- Контроль течей с внутреннего уплотнения, не образующих конденсат при температуре окружающей среды.
Схема 72/76 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Шаровые краны серии 43G
- Двухклапанный блок серии V
- Предохранительные клапаны серии R
- Обратные клапаны серии CH
- Фильтр серии FC
- Ротаметры модели G2, M1 и M2
- Регулятор серии KPR
- Манометры серии PGI
- Трубные фитинги Swagelok
- Датчик давления
- Реле давления
- Монтажная панель
- Крепежные скобы/ соединительная арматура
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 71 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.