API プラン72/76(バッファー・ガスおよび非凝縮性の漏れを収集)
本パネルは、API プラン72とプラン76を組み合わせたものです。プラン72側は、デュアル・シールのインボード・シール面とアウトボード・シール面との間に外部からバッファー・ガスを供給します。信頼性の高いオペレーションを行うため、ガス・シールにクリーンで乾燥したガス(通常は窒素)を常に供給する必要があります。シール・サポート・パネルの液体除去用フィルターで、プラント窒素に含まれる水分や微粒子を除去します。クリーンで乾燥した窒素は、インボード・シールからのプロセス漏れを希釈して一掃し、回収システムに送ります。プラン76側で、プライマリー・シールの漏れを回収します。パネル上の圧力レギュレーターで、シール・チャンバーに入る前の窒素の圧力を調整します。窒素の圧力は 10 psi(0.68 bar)を超えてはいけません。一般的には、漏れ回収システムのアラーム・ポイント、またはフレアー・ラインの通常の圧力より少なくとも 5 psi(0.34 bar)以上の圧力に調整されます。
図のパネルおよびキットには、オプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- クリーンで乾燥したバッファー・ガス(通常は窒素)をガス・シールに供給
- 第一シールに不具合が生じた場合の封じ込めシールとして機能
- 周囲温度で凝縮しないインボード・シールの漏れをモニタリング
プラン72/76は、組み立て済みのパネルとして提供しています。また、パネルをシステムに接続する際に使用する現場取り付け用キットもございます。
パネル内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- 43Gシリーズ ボール・バルブ
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- Rシリーズ 圧力逃がし弁
- CHシリーズ 逆止弁
- FCシリーズ フィルター
- G2/M1/M2モデル 流量計
- KPRシリーズ レギュレーター
- PGIシリーズ 圧力計
- Swagelokパイプ継手
- 圧力伝送器
- 圧力スイッチ
- 取り付けパネル
- ブラケット/その他ハードウェア
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 71ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。