API Plan 54 Sperrfluid druckbelastet durch externes System
API Plan 54 ist ein speziell entwickeltes System, das druckbelastetes Sperrfluid an die Dichtungskammer liefert. Das Sperrfluid wird mittels einer Pumpe in einem externen Behälter in die und aus der Dichtungskammer zirkuliert. Das Fluid wird bei einem Druck gehalten, der höher als der Druck in der Dichtungskammer ist. Plan 54 kann Filter, Kühlaggregate und andere Bauteile enthalten, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Parameter der Anwendung ausgewählt werden.
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.
Deiser plan:
- Liefert ein kühles, sauberes und druckbelastetes Sperrflluid an eine druckbelastete Tandemdichtung.
Plan 54 ist als Baugruppe in einem Gestell verfügbar. Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Baugruppe an Ihr System ist auch erhältlich. Die Baugruppe kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Kugelhähne der Serie 63
- Nadelventil der Serie 1
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Schutzrohr
- Hydraulischer Behälter
- Swagelok Gewindefittings
- Pumpe/Verbindung/Motor
- Membranspeicher
- Rohrbündel-und Rohrwärmetauscher
- Thermostatisches Mischventil
- Filterköpfe/-elemente
- Differenzdruckanzeiger
- Ansaugsieb
- Durchfluss-/Drucksteuerventile
Siehe Seite 47 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.