API プラン54(外部システム接続:バリア流体用)
API プラン54はカスタム設計のシステムで、シール・チャンバーに加圧したバリア流体を供給します。外部タンクに取り付けたポンプを介して、バリア流体をシール・チャンバーへ/から循環させます。この流体は、シール・チャンバー内よりも高い圧力に維持されます。プラン54は、アプリケーションの特定のパラメーターに応じて選択したフィルター、クーラーなどの部品を含む場合があります。
図のアセンブリーおよびキットには、オプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- 低温かつクリーンで、加圧したバリア流体をデュアル・シールに供給
プラン54は、シール・スキッド・アセンブリーとして提供しています。アセンブリーをシステムに接続する際に使用する現場取り付けキットもございます。
アセンブリー内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- 63シリーズ ボール・バルブ
- 1シリーズ ニードル・バルブ
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- 感温部保護管
- 作動油タンク
- Swagelokパイプ継手
- ポンプ/カップリング/モーター
- ダイヤフラム・アキュムレーター
- 管形熱交換器
- 温度調節混合バルブ
- フィルター水頭/エレメント
- 差圧インジケーター
- 吸込ストレーナー
- 流量/圧力制御用バルブ
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 47ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。