Plan API nº 54 – Liquide barrière pressurisé par un système externe
Le dispositif API nº 54 est un système conçu sur mesure qui alimente le boîtier de garniture avec un liquide barrière sous pression. Le liquide barrière est acheminé jusqu’au boîtier de garniture et en repart grâce à un pompe située sur un réservoir externe. Ce liquide est maintenu à une pression supérieure à celle qui règne dans le boîtier de garniture. Le dispositif peut contenir des filtres, des refroidisseurs et d'autres composants choisis en fonction des paramètres spécifiques de l'application.
L’assemblage et le kit représentés comportent certains composants optionnels.
Ce dispositif :
- Alimente un boîtier contenant une garniture double sous pression avec un liquide barrière refroidi, propre et pressurisé.
Le dispositif nº 54 est disponible sous la forme d’un assemblage sur skid. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder l’assemblage à votre système est également disponible. L’assemblage peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vannes à boisseau sphérique série 63
- Vanne à pointeau série 1
- Manifolds à 2 vannes série V
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Sonde thermométrique
- Réservoir hydraulique
- Raccords filetés Swagelok
- Pompe/accouplement/moteur
- Accumulateur à membrane
- Échangeur thermique à calandre
- Vanne de mélange thermostatique
- Têtes/éléments de filtre
- Indicateurs de pression différentielle
- Tamis d'aspiration
- Vannes de contrôle du débit/de la pression
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 47 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.