Plan API 54 Fluido Barrera Presurizado por Sistema Externo
El Plan API 54 es un sistema de diseño personalizado que suministra un fluido barrera presurizado a la cámara de sellado. El fluido barrera es impulsado hacia y desde la cámara de sellado por medio de una bomba instalada en un depósito externo. Este fluido se mantiene a una presión superior a la de la cámara de sellado. Un Plan 54 puede contener filtros, enfriadores y otros componentes que se seleccionan según los parámetros específicos de la aplicación.
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.
Este Plan:
- Suministra un fluido barrera frío, limpio y presurizado a un sello doble presurizado.
El Plan 54 está disponible como un sistema montado sobre skids. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el ensamblaje a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:
- Racores Swagelok
- Válvulas de bola serie 63
- Válvula de aguja serie 1
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Termopar
- Depósito hidráulico
- Accesorios roscados Swagelok
- Bomba/acoplamiento/motor
- Acumulador de diafragma
- Intercambiador de calor y tubos
- Válvula de mezcla termostática
- Cuerpos de filtros y elementos filtrantes
- Indicadores de presión diferencial
- Filtro de aspiración
- Válvulas de control de caudal/presión
Vea la página 47 e la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.