API Plan 55 Pufferfluid zirkuliert durch externes System
API Plan 55 ist ein speziell entwickeltes System, das druckloses Sperrfluid an die Dichtungskammer liefert. Das Pufferfluid wird mittels einer Pumpe in einem externen Behälter in die und aus der Dichtungskammer zirkuliert. Plan 55 kann Filter, Kühlaggregate und andere Bauteile enthalten, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Parameter der Anwendung ausgewählt werden. Das System liefert unabhängig vom Betrieb der Pumpe sowohl Kühlung als auch Schmierung an die atmosphärige Dichtung.
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.
Dieser Plan:
- Liefert ein kühles, sauberes und druckbelastetes Sperrflluid an eine druckbelastete Tandemdichtung.
Plan 55 ist als Baugruppe in einem Gestell verfügbar. Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Baugruppe an Ihr System ist auch erhältlich. Die Baugruppe kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Kugelhähne der Serie 63
- Nadelventil der Serie 1
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Schutzrohr
- Hydraulischer Behälter
- Swagelok Gewindefittings
- Pumpe/Verbindung/Motor
- Membranspeicher
- Rohrbündel-und Rohrwärmetauscher
- Thermostatisches Mischventil
- Filterköpfe/-elemente
- Differenzdruckanzeiger
- Ansaugsieb
- Durchfluss-/Drucksteuerventile
Siehe Seite 51 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.