API プラン55 (外部システム接続:バッファー流体用)
API プラン55はカスタム設計のシステムで、非加圧のバッファー流体をシール・チャンバーに供給します。外部タンクに取り付けたポンプを介して、バッファー流体をシール・チャンバーへ/から循環させます。プラン55は、アプリケーションの特定のパラメーターに応じて選択したフィルター、クーラーなどの部品を含む場合があります。本システムは、ポンプのオペレーションとは関係なく、アウトボード・シールの冷却や潤滑を行います。
図のアセンブリーおよびキットには、オプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- 低温かつクリーンで、非加圧のバッファー流体をデュアル・シールに供給
プラン55は、シール・スキッド・アセンブリーとして提供しています。アセンブリーをシステムに接続する際に使用する現場取り付けキットもございます。
アセンブリー内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- 63シリーズ ボール・バルブ
- 1シリーズ ニードル・バルブ
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- 感温部保護管
- 作動油タンク
- Swagelokパイプ継手
- ポンプ/カップリング/モーター
- ダイヤフラム圧縮空気タンク
- 管形熱交換器
- 温度調節混合バルブ
- フィルター水頭/エレメント
- 差圧インジケーター
- 吸込ストレーナー
- 流量/圧力制御用バルブ
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 51ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。