Схема API 55 — циркуляция буферной жидкости посредством внешней системы
Схема API 55—спроектированная по особым требованиям система, в которой в камеру уплотнения подается буферная жидкость c давлением, близким к атмосферному. Буферная жидкость циркулируется от камеры уплотнения и до нее посредством насоса, расположенного на внешнем бачке. В схеме 55 предусмотрены фильтры, охладители и другие компоненты, которые подбирают в соответствии с конкретными параметрами системы. Эта система обеспечивает охлаждение и смазку наружного уплотнения независимо от работы насоса.
Комплектующий узел и комплект показаны с дополнительными опциями.
Преимущества данной схемы:
- В опрессованное двойное уплотнение поступает охлажденная чистая буферная жидкость с давлением, близким к атмосферному
Схема 55 поставляется в виде рамной сборки уплотнения. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки узла в вашей системе. В комплект могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Шаровые краны серии 63
- Игольчатый клапан серии 1
- Двухклапанный блок серии V
- Биметаллический термометр
- Тройник с защитной гильзой серии TTW
- Защитная гильза
- Гидравлический бачок
- Трубные фитинги Swagelok
- Насос/ муфта/ электропривод
- Мембранный аккумулятор
- Кожухотрубный теплообменник
- Термостатический смесительный клапан
- Фильтрующие головки/ элементы
- Индикаторы перепада давления
- Вакуум-фильтр
- Клапаны управления расходом/ давлением
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 51 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.