alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas

Swagelok-Schulung zu Rohrleitungssystemen

Swagelok®-Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas

Das „Swagelok®-Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Öl & Gas“ ist ein global standardisierter zweitägiger Workshop, in dem auf die Anforderungen der JIP33-Spezifikation S-716 sowie auf branchenweite Best Practices für zuverlässige Rohrleitungssysteme eingegangen wird. 

Aktuelle Entwicklungen in der Öl- und Gasindustrie führen dazu, dass es immer häufiger zu erheblichen Budget- und Terminüberschreitungen kommt. Die Öl- und Gasindustrie hat im Rahmen des Weltwirtschaftsforums die Initiative Capital Project Complexity (CPC) mit dem Ziel ins Leben gerufen, die vorgelagerten Projektkosten durch branchenweite Standardisierung zu reduzieren. 

Der JIP33-Spezifikation „Standardization of Equipment Specifications for Procurement“ (Standardisierung von Betriebsmittelspezifizierungen für die Beschaffung) wurde von der International Oil & Gas Producers Association (IOGP) in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum entwickelt. Das Ziel ist eine branchenweite Standardisierung, von der die Öl- und Gasindustrie profitiert. 

Öl- und GasanlageDie Spezifikation S-716 für Rohrsysteme mit geringem Durchmesser und Verschraubungen von JIP33 enthält Anforderungen für die Auslegung, Werkstoffauswahl, Installation, Inspektion, Prüfung und Kennzeichnung von Rohrleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 2 Zoll (50 mm) für Offshore- und Onshore-Anwendungen. Zur Einhaltung der JIP33-Spezifikation S-716 müssen Betreiber und Zulieferer in der Öl- und Gasindustrie sicherstellen, dass ihre Rohrleitungssysteme von geschultem Personal installiert werden, welches das Produktschulungsprogramm des Herstellers oder ein gleichwertiges Schulungsprogramm einschließlich praktischem Training absolviert hat. 

Über den Workshop

Themen

Dieses Schulungsprogramm deckt die folgenden Themen ab:

  • Sichere Installationspraktiken für Rohrleitungssysteme
  • Auswahl der geeigneten Werkstoffe und Werkstoffkombinationen
  • Korrekte Lagerung, Handhabung und Vorbereitung der Rohrleitungen
  • Installation von Rohren, Leitungsführung und Rohrhalterungen
  • Installation von Swagelok®-Rohrverschraubungen mit Doppelklemmring
  • Installation von Swagelok®-Verschraubungen der Serie FK für mittlere Drücke sowie von Konus-/Gewindeverschraubungen
  • Biegen von Rohrleitungen
  • Prüfung der korrekten Installation von Rohrverschraubungen
  • Best Practices für zylindrische und kegelige Gewinde
  • Sicherer und leckagefreier Betrieb von Fluidsystemen

Zielpublikum

Diese praxisorientierte Schulung richtet sich an Installateure, Ingenieure, Qualitätsprüfer und andere Personen, die in die Auslegung, Installation, Instandhaltung und Wartung und/oder Überprüfung von Rohrleitungssystemen in vorgelagerten Öl- und Gasanwendungen involviert sind. Bei erfolgreichem Abschluss der Schulung erhalten die Teilnehmer ein entsprechendes Teilnahmezertifikat. 

Schulungsformat

Die theoretischen und praktischen Inhalte der Schulungen werden mithilfe von Erklärungen, Vorführungen, praktischen Übungen und Validierungen vermittelt. Alle Teilnehmer erhalten eine Ausgabe des „Swagelok® Tube Fitter’s Installer’s Guide“ (Handbuch für die Installation von Rohrverschraubungen), eine Anleitung für einen Handrohrbieger sowie eine Prüflehre für die Rohrleitungsgrößen 1/4 Zoll (6mm), 3/8 Zoll (10 mm) und 1/2 Zoll (12 mm). Nach erfolgreichem Bestehen der Theorie- und Praxisprüfung erhalten die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat. Dieses Zertifikat ist drei Jahre gültig. 

Im Rahmen der Schulung wird auf die grundlegenden Ursachen für eine Überschreitung des Projektbudgets eingegangen, darunter: 

  • Leckagen an Rohrverschraubungen und Gewindeverbindungen aufgrund fehlerhafter Installation
  • Unsachgemäße Rohrvorbereitung
  • Zu schwach bzw. zu stark angezogene Verschraubungen
  • Kombination oder Vermischung Komponenten unterschiedlicher Hersteller
  • Blowout
  • Verunreinigungen
  • Gewindefraß
  • Gekreuzte Gewinde durch Quereinfädelung
  • Beschädigung der Oberflächen
  • Probleme aufgrund von Vibrationen
  • Ungeeignete Leitungsführung
  • Unsachgemäße Halterung der Rohrleitungen
  • Beschädigungen durch Biegen und falscher Biegeradius

Dauer der Schulung

Zwei (2) Tage vor Ort.

Schulungsleiter

Diese Schulung wird von einem zertifizierten Swagelok-Experten durchgeführt. 

Der Swagelok-Vorteil

Swagelok arbeitet direkt mit namhaften Öl- und Gasunternehmen zusammen, um die Schulungsanforderungen rund um die S-716 zu erfüllen und berät die Projektteams der IOGP, die für die Entwicklung der JIP33-Spezifikationen verantwortlich sind. Die Schulungsleiter von Swagelok wissen genau, worauf es bei der Einhaltung von Vorschriften zu Rohrleitungen und Verschraubungen in Öl- und Gasanwendungen ankommt. Eignen Sie sich in unseren Schulungen praktisches Wissen an, damit Ihr Team bestens für die alltäglichen Herausforderungen gewappnet ist. 

Wie kann ich mich anmelden?

Melden Sie sich weiter unten für die Schulung zu Rohrleitungssystemen an. Ihr autorisiertes lokales Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum informiert Sie über alles Weitere.

Weitere Informationen / Für Schulung anmelden

Weitere Informationsmaterialien entdecken