alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Formación en Sistemas de Tubo para Petróleo y Gas

Programa de Formación en Sistemas de Tubo

El Programa de Formación Swagelok® para Sistemas de Tubo, Petróleo y gas

El Programa de Formación Swagelok® para Sistemas de Tubo, Petróleo y Gas, es un taller normalizado mundialmente de dos días, diseñado para abordar los requerimientos de la norma JIP33 S-716 y dar a su equipo formación completa sobre las mejores prácticas de la industria para asegurar sistemas de tubo de alta integridad. 

Las tendencias recientes de la industria del petróleo y gas han demostrado importantes sobre costes en los presupuestos y la planificación. La comunidad del petróleo y gas del Foro Económico Mundial (FEM) ha puesto en marcha una iniciativa sobre la Complejidad de los Proyectos de Inversión (CPC por sus siglas en inglés Capital Project Complexity) con el fin de reducir los costes en toda la industria a través de la normalización industrial global. 

Desarrollado por la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) con el apoyo del FEM, el JIP33 "Normalización de las especificaciones de los equipos para la contratación" pretende mejorar la normalización a nivel industrial y aportar ventajas decisivas al sector del petróleo y gas. 

Instalación de producción de petróleo y gasLa especificación S-716 para tubo de pequeño diámetro y racores elaborada en el marco del JIP33 ofrece los requisitos para el diseño, selección de materiales, instalación, inspección, pruebas y marcado de tubo de hasta 50 mm (2") en entornos marinos y terrestres. Para cumplir con el JIP33 S-716, los operadores y las empresas de apoyo del sector del petróleo y gas deben asegurarse de que sus sistemas de tubo sean instalados por personal que haya sido certificado por el programa de formación sobre productos aprobado por el fabricante del racor, o por un programa de formación equivalente del sector que incluya la instalación práctica. 

Sobre el Curso

Temas

Este programa de formación está diseñado para ofrecer conocimientos y comprensión de:

  • Prácticas de instalación seguras al trabajar con sistemas de tubo
  • Correcta selección de materiales y combinaciones diseñadas
  • Almacenamiento, manejo y preparación correctos del tubo
  • Instalación, trazado y soporte del tubo
  • Instalación del racor para tubo Swagelok® de dos férulas
  • Instalación de los racores Swagelok® serie FK de media presión y de los accesorios con cono y rosca.
  • Doblado de tubo
  • Inspección de la instalación de los racores para tubo
  • Prácticas de instalación de roscas paralelas y cónicas
  • Funcionamiento seguro de los sistemas de fluidos y rendimiento sin fugas

Dirigido a

Esta formación práctica es ideal para instaladores, ingenieros, diseñadores, inspectores de control y garantía de calidad y otros responsables del diseño, instalación, mantenimiento y/o inspección de sistemas de tubo en aplicaciones de exploración y producción de petróleo y gas. Los asistentes que superen correctamente el curso podrán verificar su realización y sus datos. 

Formato del Curso

La formación ofrece experiencia teórica y práctica mediante una combinación de teoría, demostración, ejercicios prácticos y validación. Todos los asistentes reciben un Manual del Instalador de Sistemas de Tubo Swagelok®, el Manual de la Dobladora de Tubo Manual y una galga de inspección para los tamaños de racor de 6 mm (1/4 pulg), 3/8 pulg. y 12 mm (1/2 pulg). Se entregará a los asistentes un certificado de cumplimiento Swagelok, sujeto a la correcta realización de los exámenes práctico y teórico. El certificado tiene una validez de tres años. 

El programa aborda problemas comunes que son la causa principal de los retrasos en los proyectos, entre ellos: 

  • Fugas en los racores para tubo y en las conexiones roscadas debido a una instalación incorrecta.
  • Preparación del tubo inadecuada
  • Racores poco apretados y apretados en exceso
  • Mezcla e Intercambio
  • Expulsión del tubo
  • Contaminación
  • Gripado de roscas
  • Mezcla de roscas
  • Daños en el acabado superficial
  • Problemas de vibración
  • Mal trazado del tubo
  • Tubos con soporte inadecuado
  • Defectos de doblado e interferencia del radio de curvatura

Duración del Curso

Dos (2) días de forma presencial.

Instructor

Este curso es impartido por expertos en la materia certificados por Swagelok. 

La Superioridad Swagelok

Swagelok trabaja directamente con las grandes empresas de petróleo y gas para cumplir los requisitos de formación S-716 y asesora técnicamente a los equipos de especificación de IOGP responsables de la redacción de las normas JIP33. Los instructores Swagelok saben exactamente lo que hace falta para cumplir la normativa sobre tubo y racores en las aplicaciones de petróleo y gas. Vea cómo su equipo puede utilizar sus conocimientos prácticos en el aula para solucionar problemas en campo. 

Cómo Inscribirse

Regístrese a continuación para recibir formación en sistemas de tubo. Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok le dará todos los detalles.

Petición de formación o información adicional

Explore Recursos Educativos Adicionales