Programme de formation Swagelok sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz
Programme de formation Swagelok® sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz
Le programme de formation Swagelok® sur les systèmes à tubes pour le secteur du pétrole et du gaz consiste en un séminaire standardisé à l’échelle mondiale, qui vous permettra de découvrir comment respecter la spécification S-716 du programme JIP33 et de former votre équipe aux meilleures pratiques en vigueur pour créer des systèmes à tubes parfaitement étanches.
L’évolution récente de l’industrie pétrolière et gazière a mis en évidence d’importants dépassements de budget et de délais. Dans le cadre du Forum économique mondial (FEM), le secteur du pétrole et du gaz a lancé une initiative portant sur la complexité des projets d’investissement, qui vise à réduire les coûts des projets en amont grâce à une normalisation menée à l’échelle du secteur.
Élaborée par l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP) avec le soutien du FEM, le JIP33 ou « programme de normalisation des spécifications d’équipement pour l’approvisionnement » a pour but d’améliorer la normalisation dans l’ensemble du secteur du pétrole et du gaz et de faire profiter ce secteur d’un changement radical.
La spécification S-716 sur les tubes et raccords de faible diamètre, préparée dans le cadre du programme JIP33, contient des exigences concernant les tubes d’un diamètre inférieur ou égal à 50 mm (2 po) utilisés dans les environnements offshore et onshore, de la conception au marquage, en passant par la sélection des matériaux, l’installation, l’inspection et les tests. Pour se conformer à la spécification S-716, les opérateurs pétroliers et gaziers et les entreprises du secteur doivent s’assurer que leurs systèmes à tubes sont installés par du personnel qui a été certifié soit à l’issue d’un programme de formation sur les produits homologués par le fabricant de raccords, soit à l’issue d’un programme de formation équivalent abordant notamment l’assemblage des raccords.
À propos de la formation
Points traités
À l’issue de ce programme de formation, les participants sont censés maîtriser les aspects suivants :
- Méthodes d’installation sûres lorsque l’on travaille avec des systèmes à tubes
- Sélection des matériaux et combinaisons de matériaux
- Stockage, manipulation et préparation des tubes
- Installation, disposition et maintien des tubes
- Installation des raccords pour tubes à deux bagues Swagelok®
- Installation des raccords filetés à extrémité conique et des raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok®
- Cintrage des tubes
- Inspection des raccords pour tubes installés
- Installation de raccords à filetage cylindrique ou conique
- Exploitation des systèmes fluides en toute sécurité et étanchéité des systèmes
Public visé
Cette formation pratique s’adresse particulièrement aux installateurs, ingénieurs, concepteurs, inspecteurs CQ/AQ et autres personnes responsables de la conception, de l’installation, de l’entretien et/ou de l’inspection des systèmes à tubes utilisés dans les applications du secteur amont du pétrole et du gaz. Les participants pourront vérifier qu’ils ont terminé la formation et obtenu leur certificat.
Format
À la fois théorique et pratique, la formation associe explications, démonstrations, exercices pratiques et validation. Tous les participants reçoivent les documents et le matériel Swagelok® suivants : un exemplaire du manuel du tuyauteur, un exemplaire du manuel de la cintreuse manuelle et un calibre de contrôle des raccords pour tubes de diamètres 6 mm (1/4 po), 10 mm (3/8 po) et 12 mm (1/2 po). Un certificat est remis par Swagelok aux participants qui ont réussi l’examen pratique et l’examen théorique. Ce certificat est valable pendant trois ans.
Le programme aborde les problèmes courants à l’origine de dépassements de budget et de délais, notamment les suivants :
- Fuites au niveau de raccords pour tubes ou de raccords filetés mal montés
- Tubes mal préparés
- Serrage insuffisant ou excessif des raccords
- Mélange et échange de composants
- Tubes éclatés
- Contaminations
- Usure par frottements des filets
- Filets faussés
- État de surface détérioré
- Problèmes de vibrations
- Tubes mal disposés
- Supports de tubes inadéquats
- Défauts sur les cintrages et gêne liée au rayon de cintrage
Durée de la formation
Deux jours en présentiel.
Formateur
Ce cours est dispensé par un spécialiste du sujet certifié par Swagelok.
Pourquoi choisir Swagelok
Swagelok travaille directement avec de grandes entreprises du secteur du pétrole et du gaz afin de répondre aux exigences de formation sur la spécification S-716 et fournit des conseils techniques aux équipes de l’IOGP chargées de rédiger les normes JIP33. Les formateurs Swagelok savent exactement ce qu’exige la conformité aux réglementations concernant les tubes et les raccords utilisés dans les applications du secteur du pétrole et du gaz. Formez votre équipe sur des aspects pratiques en classe de manière à pouvoir utiliser ces compétences pour résoudre des problèmes sur le terrain.
Comment s’inscrire
Inscrivez-vous ci-dessous pour suivre une formation sur les systèmes à tubes. Votre centre de vente et de services agréé Swagelok vous communiquera tous les détails.