alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

오일 및 가스 튜빙 시스템 교육

Swagelok® 튜빙 시스템 교육 프로그램, 오일 및 가스

Swagelok® 튜빙 시스템 교육 프로그램, 오일 및 가스는 JIP33 S-716 요구 사항에 대응하고 고무결성 튜빙 시스템을 보장하는 업계 모범 사례 기반의 면밀한 지침을 팀에 제공할 수 있도록 고안된 2일간의 국제적으로 표준화된 워크샵입니다. 

최근의 오일 및 가스 업계 추세는 상당한 예산 및 기간 초과를 보여왔습니다. 세계 경제 포럼(WEF) 내의 오일 및 가스 커뮤니티는 산업 전반의 표준화를 통한 업스트림 프로젝트 비용 절감을 추구하는 자본재 프로젝트 복잡성(CPC) 계획을 구현했습니다. 

WEF의 지원으로 국제 석유 가스 생산자 협회(IOGP)에서 개발한 JIP33 "조달 장비 사양 표준화"는 오일 및 가스 부문에서 산업 수준의 표준화를 강화하고 새로운 차원의 장점을 제공하는 것을 목표로 합니다. 

오일 및 가스 생산 시설JIP33에 따라 준비된 S-716 소구경 튜빙 및 피팅 사양은 해양 및 육지 환경에서 최대 50mm(2") 크기의 튜빙을 설계, 재질 선정, 설치, 검사, 테스트, 표시하는 데 필요한 조건을 제시합니다. JIP33을 준수하려면, 오일 및 가스 부문의 S-716 운영업체와 지원 회사는 조립 실습을 포함하여 피팅 제조업체에서 승인한 제품 교육 프로그램 또는 동등한 산업 교육 프로그램의 인증을 받은 인력이 튜빙 시스템을 설치하도록 해야 합니다. 

과정 정보

주제

이 교육 프로그램은 다음에 대한 지식과 이해를 제공하도록 고안되었습니다.

  • 튜빙 시스템을 다룰 때의 안전한 설치 실무
  • 정확한 재질 선택 및 엔지니어링 조합
  • 튜빙의 올바른 보관, 취급, 준비
  • 튜브 설치, 경로 설정, 지지
  • Swagelok® 2페럴 튜브 피팅 설치
  • Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅 및 콘 & 쓰레드 설치
  • 튜브 벤딩
  • 튜브 피팅 설치 검사
  • 직선형 및 경사나사 설치 실무
  • 유체 시스템의 안전한 운영 및 누설 없는 밀폐 성능

교육 대상

이 실습 교육은 업스트림 오일 및 가스 애플리케이션에서 튜빙 시스템을 설계, 설치, 유지보수 및/또는 검사하는 업무를 담당하는 설치업체, 엔지니어, 설계자, QC/QA 검사업체 등에 이상적입니다. 참가자는 과정 완료와 자격 증명을 검증할 수 있습니다. 

과정 형식

이 교육은 설명, 시연, 현장 실습, 검증의 조합을 통해 이론 및 실무 경험을 제공합니다. 모든 참가자는 Swagelok® 튜브 피터용 설치업체 가이드, 수동 튜브 벤더 설명서, 6 mm(1/4인치), 3/8인치, 12 mm(1/2인치) 크기의 튜브 피팅용 간격 측정 검사기를 받게 됩니다. 실무 및 이론 시험을 모두 성공적으로 완료한 참가자에게는 Swagelok 완료 인증서가 수여됩니다. 이 인증서는 4년 동안 유효합니다. 

이 프로그램은 프로젝트 예산 및 기간 초과의 근본 원인이 되는 다음과 같은 일반적인 문제에 대응합니다. 

  • 올바르지 않은 설치로 인한 튜브 피팅 및 나사 연결구의 누설
  • 부적절한 튜브 준비
  • 덜 조이거나 너무 조인 피팅
  • 혼합 및 혼용
  • 튜브 파열
  • 오염
  • 나사산 마모
  • 크로스 나사
  • 표면처리 손상
  • 진동 문제
  • 열악한 튜빙 레이아웃
  • 부적절하게 지지된 튜빙
  • 벤딩 결함 및 벤딩 반경 간섭

과정 지속 시간

대면 2일.

강사

이 과정은 Swagelok 공인을 받은 주제별 전문 강사가 진행합니다. 

Swagelok의 이점

Swagelok은 주요 오일 및 가스 사업체가 S-716 교육 조건을 충족할 수 있도록 직접 협력하며, JIP33 표준 작성 업무를 담당하는 IOGP 사양 팀에 기술 자문을 제공합니다. Swagelok 강사들은 오일 및 가스 애플리케이션에서 튜빙 및 피팅 규제 조건을 충족하는 데 필요한 사항이 무엇인지 정확히 알고 있습니다. 귀사 팀이 현장에서 문제를 해결하는 기량을 활용할 수 있도록 하는 실무 지식을 강의실에서 습득해보십시오. 

등록 방법

아래에서 튜빙 시스템 교육에 등록할 수 있습니다. 이어서 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

교육 또는 추가 정보 요청

추가 교육 리소스 살펴보기