チューブ・システム・トレーニング・プログラム:オイル/ガス
チューブ・システム・トレーニング・プログラム:オイル/ガス
スウェージロックが実施しているチューブ・システム・トレーニング・プログラム:オイル/ガスは、世界標準の2日間のワークショップです。JIP33 S-716の要件に対応する方法、そして信頼性の高いチューブ・システムを実現するための業界ベスト・プラクティスを学ぶことができます。
最近の オイル/ガス 業界では、予算やスケジュールの大幅な超過が見られます。世界経済フォーラム(WEF)内のオイル/ガス業界団体は、業界全体の標準化を通じてアップストリーム・プロジェクトのコスト削減を目指す資本プロジェクト複雑性(CPC)イニシアチブを実施しました。
JIP33「調達のための装置仕様の標準化」は、国際石油・天然ガス生産者協会(IOGP)がWEFの支援を受けて開発したもので、業界レベルの標準化を改善し、段階的な変化によるメリットをオイル/ガス部門にもたらすことを目的としています。
JIP33 S-716「小口径チューブおよび継手」仕様では、オフショアおよびオンショア環境における最大サイズ2 インチ(50 mm)のチューブの設計、材料選定、取り付け、検査、試験、マーキングに関する要件を規定しています。JIP33に準拠するには、オイル/ガス部門のS-716オペレーターおよびサポート会社は、継手メーカーが認定する製品トレーニング・プログラムまたは同等の業界トレーニング・プログラム(組み立ての実技を含む)の認証を、チューブ・システムの取り付け担当者に取得させることが求められます。
コースについて
内容
本トレーニングを受講することで、以下の知識や理解を深めることができます:
- チューブ・システムの安全な取り付け施工
- 正しい材料の選定および異材質の組み合わせ
- チューブの正しい保管、取り扱い、前処理
- チューブの取り付け、レイアウト、サポート
- 2個のフェルールを使用したSwagelok®チューブ継手の取り付け
- Swagelok®ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズおよびコーン&スレッド継手の取り付け
- チューブ曲げ
- チューブ継手の取り付け検査
- 平行ねじおよびテーパーねじの取り付け施工
- 流体システムの安全なオペレーションおよび漏れの無いパフォーマンス
受講対象者
本トレーニングの内容は実践的で、オイル/ガス業界のアップストリームでのアプリケーションにおいて、チューブ・システムの設計、取り付け、メンテナンス、および/または検査を担当する取り付け担当者、エンジニア、設計者、QC/QA検査員などに最適です。試験に合格した受講者には、コース修了証が授与され、資格認定を受けることができます。
コース形式
本トレーニングは、講義、実演、実習、検証を組み合わせた理論的かつ実践的な内容となっています。受講者全員に、Swagelok®チューブ継手インストーラー・ガイド、ハンド・チューブ・ベンダー・マニュアル、1/4 インチ(6 mm)、3/8 インチ、1/2 インチ(12 mm)・サイズのチューブ継手用ギャップ検査ゲージを進呈します。実技試験および筆記試験の合格者には、コース修了証が授与されます。修了証は3年間有効です。
本トレーニングでは、プロジェクト・オーバーランの根本原因となりかねない以下の問題を取り上げます:
- 不適切な取り付けによるチューブ継手やねじ接続部の漏れ
- チューブの不適切な前処理
- 継手の締め付け不足や過度の締め付け
- 混用/互換
- チューブのブローアウト
- コンタミネーション
- ねじのかじり
- 不適切なねじ接続
- 表面仕上げの損傷
- 振動の問題
- チューブの不適切なレイアウト
- チューブの不適切なサポート
- 曲げの欠陥
講師
本トレーニングでは、スウェージロックの認定を取得した専門スタッフが講師を務めます。
スウェージロックが実施するトレーニングの利点
スウェージロックは、オイル/ガスのメジャー各社と直接連携し、S-716トレーニングの要件を満たすと共に、JIP33規格の作成を担当するIOGPスペック・チームに対して技術コンサルティングを提供しています。スウェージロックのトレーニング講師は、オイル/ガス・アプリケーションにおけるチューブおよび継手の規制コンプライアンスを満たすには何が必要かを熟知しています。実地トレーニングで実践的な知識を習得することで、現場での課題解決に必要なスキルを身に付けることができます。
申し込み方法
地域によって提供可能なコースや内容が異なる場合がございます。詳細につきましては、最寄りの スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。