Plan API nº 14 – Rinçage, combinaison des plan nos 11 et 13
Le dispositif nº 14 est une combinaison des dispositifs nos 11 et 13. Le fluide est recirculé de la conduite de refoulement de la pompe vers le boîtier de garniture, puis vers la conduite d’aspiration de la pompe. Comme le fluide est évacué en permanence du boîtier de garniture, son débit est accru, d’où une capacité de refroidissement plus élevée.
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.
Ce dispositif :
- Évacue la chaleur et les particules du boîtier de garniture
- Régule la pression dans le boîtier de garniture sur des pompes verticales
Le dispositif nº 14 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Adaptateurs à bride
- Raccords filetés
- Manifolds à 2 vannes série V
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Tubes
- Transmetteur de pression
- Mamelon fileté
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 17 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.