Схема 53C — барьерная жидкость, опрессованная посредством поршневого аккумулятора
В схеме API 53C реализуется циркуляция буферной жидкости под давлением между внутренним и наружным уплотнениями. Давление нагнетается за счет поршневого аккумулятора. План 53C является предпочтительным вариантом для систем, в которых в ходе эксплуатации насоса давление в камере уплотнения может колебаться. Обычно от камеры уплотнения до поршневого аккумулятора идет измерительная линия, которая позволяет поддерживать постоянную величину перепада давления. Аналогично схемам 53A и 53B, барьерная жидкость должна быть совместима с технологической средой, допуская некоторую степень разбавления технологической среды. Чтобы обеспечить положительную циркуляцию через систему обеспечения работоспособности уплотнения и подачи жидкости в уплотнение, используется откачивающее кольцо. Отвод тепла реализуется за счет применения теплообменника.
Комплектующий узел и комплект показаны с дополнительными опциями.
Преимущества данной схемы:
- Обеспечивает дополнительный отвод тепла от внутреннего уплотнения при необходимости
- Используется в случаях, когда в ходе эксплуатации насоса давление в камере уплотнения может колебаться
- Используется, когда утечка технологической среды в атмосферу недопустима
Схема 53C поставляется в виде сборочного узла. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки узла в вашей системе. В комплект могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Шаровые краны серии 63
- Игольчатый клапан серии 1
- Двухклапанный блок серии V
- Быстроразъемные соединения серии QTM
- Тройник с защитной гильзой серии TTW
- Трубные фитинги Swagelok
- Датчик перепада давления
- Датчик уровня
- Реле уровня
- Индикатор уровня
- Поршневой аккумулятор
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 43 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.