Plan API 53C Fluido Barrera Presurizado por Acumulador de Pistón
El Plan API 53C moviliza un fluido de barrera presurizado entre los sellos interno y externo. La fuente de presión es un acumulador de pistón. El Plan 53C es la opción de preferencia para aplicaciones en las que la presión de la cámara de sellado puede variar durante la operación de la bomba. Normalmente se instala una línea de detección desde la cámara de sellado hasta el acumulador de pistón, permitiendo mantener un diferencial de presión constante. Como en los Planes 53A y 53B, el fluido barrera debe ser compatible con el fluido de proceso y la disolución de proceso debe ser en algún grado aceptable. Para favorecer la circulación por el sistema de apoyo y hacia el sello se utiliza un anillo de bombeo. La eliminación de calor se consigue mediante un intercambiador de calor.
Este Plan:
- Elimina más calor del interior del sello cuando es necesario
- Se utiliza cuando la presión en la cámara de sellado puede variar durante la operación de la bomba
- Se utiliza cuando no son admisibles las fugas de proceso a la atmósfera.
El Plan 53C está disponible como un ensamblaje. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el ensamblaje a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:
- Racores Swagelok
- Válvulas de bola serie 63
- Válvula de aguja serie 1
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Enchufes rápidos serie QTM
- Te con termopozo serie TTW
- Accesorios roscados Swagelok
- Transmisor de presión diferencial
- Transmisor de nivel
- Interruptores de nivel
- Indicador de nivel
- Acumulador de pistón
Vea la página 43 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.