Plan API nº 53C – Liquide barrière pressurisé par un accumulateur à piston
Le dispositif API nº 53C fait circuler un liquide barrière pressurisé entre les garnitures interne et externe. La source de pression est un accumulateur à piston. Le dispositif 53C est préféré pour des applications dans lesquelles la pression dans le boîtier de garniture peut varier pendant le fonctionnement de la pompe. Un circuit de détection est généralement installé entre le boîtier de garniture et l’accumulateur à piston, ce qui permet de maintenir une différence de pression constante. Comme avec les dispositifs 53A et 53B plan, le liquide barrière doit être compatible avec le fluide du process et un certain degré de dilution de ce dernier doit être acceptable. Une roue de circulation est utilisée pour assurer une parfaite circulation dans le système d’alimentation et le boîtier de garniture. La chaleur est évacuée au moyen d’un échangeur thermique.
L’assemblage et le kit représentés comportent certains composants optionnels.
Ce dispositif :
- Permet d’évacuer davantage de chaleur de la garniture interne si nécessaire
- Est utilisé lorsque la pression dans le boîtier de garniture peut varier pendant le fonctionnement de la pompe
- Est utilisé lorsqu'une fuite de fluide du process dans l’environnement est inenvisageable
Le dispositif nº 53C est disponible sous la forme d’un assemblage. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder l’assemblage à votre système est également disponible. L’assemblage peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vannes à boisseau sphérique série 63
- Vanne à pointeau série 1
- Manifolds à 2 vannes série V
- Raccords rapides série QTM
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Raccords filetés Swagelok
- Transmetteur de pression différentielle
- Transmetteur de niveau
- Contacteurs de niveau
- Indicateur de niveau
- Accumulateur à piston
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 43 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.