Plan API 12 Lubricación con Filtro
El Plan API 12 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. Para eliminar las partículas de la corriente de lubricación y evitar obstrucciones, el caudal pasa por un filtro antes del orificio de control de caudal.Instalar manómetros a ambos lados del filtro permite monitorizarlo para el mantenimiento.
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.
Este Plan:
- Evita la obstrucción del orificio por medio de la instalación de un filtro
- Elimina calor y purga las partículas de la cámara de sellado
- Asegura una presión adecuada en la cámara de sellado para evitar que el fluido bombeado se evapore
- Permite el auto venteo de la cámara de sellado cuando se utilizan bombas horizontales
El plan 12 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Adaptadores a brida
- Accesorios roscados
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Manómetros serie PGI
- Transmisor de Presión para tubo
- Manguito roscado
- Filtro en Y
Vea la página 13 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.