Plan API nº 12 – Rinçage avec tamis filtrant
Le dispositif API nº 12 fait recirculer le fluide d’une section de la pompe à haute pression, généralement la conduite de refoulement, à travers un diaphragme jusqu’au boîtier de garniture. Afin d'éliminer les particules dans le fluide de rinçage pour éviter l’encrassement du système, le fluide passe à travers un tamis filtrant placé avant le diaphragme. Les manomètres ajoutés de part et d'autre du tamis filtrant renseignent sur la nécessité d’intervenir sur le tamis.
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.
Ce dispositif :
- Empêche que le diaphragme ne s’encrasse grâce à l’ajout d’un tamis filtrant
- Évacue la chaleur et les particules du boîtier de garniture
- Assure une pression suffisante dans le boîtier de garniture afin d’empêcher le fluide pompé de se vaporiser
- Permet une auto-purge du boîtier de garniture lorsque celui-ci est utilisé avec des pompes horizontales
Le dispositif nº 12 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Adaptateurs à bride
- Raccords filetés
- Manifolds à 2 vannes série V
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Tubes
- Transmetteur de pression
- Mamelon fileté
- Tamis filtrant en Y
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 13 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.