alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

水素の製造および大型車の充填に適したスウェージロックのソリューション

スウェージロックは、製造規模の拡大や水素の封止および供給に関する課題の解決に取り組む水素メーカーや水素インフラ開発業者の皆さまをサポートしています。

 クリーン・エネルギーに戻る


インデックス:


大型車の車載/充填に適したソリューション

水素アイコン世界各地でゼロエミッションが求められている昨今、水素市場は急速に進化を遂げています。水素メーカー、インフラ開発会社、自動車OEMといったクリーン・エネルギー技術の次なるフロンティアを模索する企業は、製造規模を拡大する一方で、水素の封止および移送に特有の課題を抱えています。

以下のような理由から、最適レベルの安全性、信頼性、パフォーマンスを備えた流体システム部品が欠かせません:

  • 分子が小さい水素 は、接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、漏れや安全上の懸念につながりかねません。
  • 従来の部品では対応できない高い封止圧力 (最高105.0 MPa)が求められるため、高パフォーマンスな部品が欠かせません*。
    *日本国内での使用事例につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。
  • 水素ぜい性や劣化が生じると、重要なシステム部品が影響を受けるほか、材料に問題が生じ、不具合につながるおそれがあります。

スウェージロックでは、このような課題の克服をはじめ、さまざまなサポートを行っています。重要な流体システム部品(水素の封止に適した継手など)のほか、材料科学に基づいた知見やエンジニアリングの専門知識も提供します。スウェージロックは、水素アプリケーション向けの製品およびサービスを幅広く提供し、信頼性の高いソリューションの迅速かつ容易な構築をサポートします。

水素アプリケーション

製造から充填に至るまで、急成長する水素エネルギー産業を、以下の流体システム・ソリューションでサポートします:

  • 35.0 MPa大型車
  • 70.0 MPa大型車
  • インフラ(ガス供給パネル、ディスペンサー、コンプレッサーなど)
  • 水電解システム
  • 仮想パイプライン
  • 大型オフロード・アプリケーション(列車、鉱業用装置など)
  • ガス・インジェクション

水素分子

流体システム専門スタッフに問い合わせる

 

影

水電解向けソリューション

安定したエネルギーを生成するには、最初が肝心です。電気分解プロセスでは、水素および酸素を次の製造プロセスへ確実に移送するため、高品質の流体システム部品が必要です。

  • 高品質の材料を使用すると、あらゆる重要部品に不具合が生じることなく、水素の封止に特有の課題を克服することができます。
  • 水素を製造する際に、すぐに利用可能な部品やあらかじめ工場などで組み立てたプレハブ式のシステムを使用して迅速なスケーラビリティを実現すると、水素発電の需要の高まりに応えることが可能です。
  • 広範なプロセス計装において、低分子ガスを漏れなく封止して完全なシステムを実現することで、安全性、効率性、収益性を向上させることができます。

スウェージロックは、水電解や燃料電池のアプリケーションに適した幅広いソリューションを提供します。このようなソリューションでは、最高品質の材料を採用しています。専門知識ならびに地域に密着したサービスを通じて、効率的な製造の維持を支援します。

水素の製造

 

構築している流体システムが車載用、充填用、施設内のいずれであっても、組み立てラインや重要なプロセスを滞りなく進めるには、信頼性の高い流体システム製品がすぐに入手可能であることが重要です。スウェージロックは、水素市場アプリケーションに特化して設計した高パフォーマンスの流体システム製品をOEMに提供しています。ステンレス鋼製のスウェージロック製品は、業界が求める漏れの無いシール性、グリップ強度、熱性能、耐食性、延性を備えている上、容易に取り付けることができます。

詳細はこちら

 

 

影

水素のインフラおよび充填向けソリューション

水素の利用を拡大して需要の増加に応えるには、信頼性の高いインフラが欠かせません。水素を供給するコンプレッサー、貯蔵ボンベ、ガス供給パネル、圧力制御装置、ディスペンサーなどのアプリケーションには、最高品質の部品が必要です。

  • 部品および接続部は、分注サイクル中の急激な温度変化や振動に耐え、いかなる劣化も生じないことが求められます。
  • 規模が急速に拡大している水素インフラでは、安全かつ確実に複雑なシステムを迅速に設計して構築する能力が求められます。
  • 最終的には、充填ステーションでは、誰でも最小限のリスクでディスペンサーを使用可能であることが求められます。

グリーン水素を最終用途で使用するには、処理、貯蔵、供給、移送の各装置が密接にリンクしていることが求められます。物理的および仮想的な水素パイプラインでは、高レベルなパフォーマンスを発揮する流体システムが欠かせません。

  • 望ましいエネルギー密度を達成するには、高圧下での貯蔵および封止が必須なため、最高105.0 MPaの圧力に対応可能な部品が必要です*。
    *日本国内での使用事例につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。
  • 収益性、信頼性、安全性を維持するには、水素をパイプラインに流す際に、漏れの無い移送を行うことが不可欠です。
  • 水素をエネルギー源として最大限に活用しようとする開発者にとって、インフラを迅速に立ち上げる鍵を握っているのは、容易な取り付けおよび地域に密着したサービスです。

スウェージロックは、高パフォーマンスな製品群や、カスタムまたは標準のプレハブ式の流体システムなど、水素を確実に供給するのに必要なソリューションを提供します。また、専門知識を駆使して、重要な水素マイクログリッドや供給インフラ開発の促進をサポートします。

水素自動車に燃料を充填している様子

 

水素産業では、高圧の低分子ガスを効率的に封止する 信頼性の高い流体システム部品はもちろん、生産性の向上およびリスク軽減に役立つ知識や経験も必要とされています。スウェージロックのフィールド・エンジニアは、不適切な部品の取り付けや製品選定、非効率的なシステム設計、代替燃料アプリケーションに合わない材料の選定などに伴う漏れなど、お客さまの流体システム全体におけるリスク要因の回避をサポートします。

詳細はこちら

 

 

影

水素モビリティ向けソリューション充填ステーションに停車する大型水素自動車

水素車載技術は、大型車への応用が期待されています。信頼性の高いパフォーマンスを実現するには、路上走行に適した部品を使用したシステムの構築が必要です。

スウェージロックの水素自動車ソリューションは、以下を考慮して設計・構築しています:

  • 妥協を許さない耐振性:水素燃料システムの重要な接続部に欠かせません。
  • 容易な取り付け:車両製造ラインの効率化を実現します。
  • 迅速かつ確実な納品:ジャストインタイム製造戦略をサポートします。

スウェージロックが提供する車載向けソリューションは、個々の部品からカスタム組み立て品に至るまで、上記のニーズに応えます。

 

影

 

316ステンレス鋼の成分表適切な材料を入手する

スウェージロック製品には、最低でも2種類、大半は最大10種類の元素を最適な濃度で配合した合金を使用しており、優れた耐食性を実現しています。

水素モビリティ・アプリケーションには、特有のオペレーション条件が存在します。最高グレードのステンレス鋼 でなければ、材料内への水素分子の吸収および拡散に耐えることはできません。スウェージロックが使用している316ステンレス鋼は、独自の配合を行うことで、水素ぜい性を克服するほか、強度や耐食性を高めています。

  • ニッケルやクロムの含有量が少ない低品質のステンレス鋼は、路上腐食や水素せい性の影響を受けやすいことがわかっています。
  • エラストマー製部品は、信頼性の高いオペレーションおよび化学的適合性において重要な役割を担っているため、材料の選定プロセスにおいて考慮する必要があります。

燃料システム、チューブ・トレーラー、水素インフラ・パネル、ディスペンサー・システムなどに適した材料を指定する際は、スウェージロックにご相談ください。腐食に至る要因を深く理解しているからこそ、選定プロセスの簡素化を実現します。

 

影

リソース・センター

水素アプリケーションの材料科学、製品設計、システムのオペレーションについて、詳しく知りたいですか?チューブ・システム・トレーニングの再受講が必要ですか?水素を基礎から学びたいと思いますか?スウェージロックにお任せください。

水素製造および大型車燃料充填に関する資料につきましては、以下のリストをご参照ください。コラム記事からウェビナーまで、役立つ情報をひとつにまとめました。

コラム記事

リーフレット

トレーニング

業界紙の記事

動画

ウェビナー