alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

수소

Swagelok은 수소 생산업체, 에너지 회사, 수소 인프라 개발업체, 차량 장비사가 생산을 확장하고 수소 밀폐 및 분배 과제를 해결하도록 지원합니다.

 클린 에너지로 돌아가기


다음 섹션으로 이동:


진화하는 시장에 대응하는 고무결성 솔루션

전 세계가 배출가스 없는 옵션을 추구함에 따라 수소 에너지 시장이 빠르게 발전하고 있습니다. 수소 생산업체, 대체 에너지 회사, 수소 인프라 개발업체, 차량 장비사를 비롯하여 클린 에너지 기술의 차세대 미개척 분야를 탐구하는 기업들은 수소 밀폐 및 운송 고유의 과제에 대응하는 동시에 생산을 확장하고 있습니다. 따라서, 최적 수준의 안전성, 신뢰성, 성능을 제공하는 유체 시스템 부품이 필요합니다.  다음과 같은 이유로 신뢰성 높은 옵션을 찾기가 어려울 수 있습니다.

  • 저분자 수소 가스는 매우 작은 연결구 틈새로도 빠져나갈 수 있습니다. 이는 가스 누설과 안전 문제로 연결됩니다
  • 높은 밀폐 압력(최대 1050 bar [15 200 psi])을 사용하려면 기존 옵션으로는 달성할 수 없는 고성능 부품이 필요합니다
  • 수소 취성과 품질 저하는 주요 시스템 부품에 영향을 줄 수 있으며, 재료의 무결성을 훼손하여 고장을 일으킬 수 있습니다

Swagelok은 이러한 어려움을 극복하는 것 이상의 도움을 드릴 수 있습니다. Swagelok은 수소 밀폐용으로 특별히 설계된 피팅을 비롯한 주요 유체 시스템 부품뿐만 아니라 재료과학 전문 지식과 전문 엔지니어링 지원도 제공합니다. 수소 애플리케이션에 대응하는 완벽한 제품 및 서비스를 통해 Swagelok은 귀사가 더 빠르고 손쉬우며 신뢰성 높게 솔루션을 개발할 수 있도록 지원합니다.

수소 애플리케이션

생산에서 분배, 보관, 모빌리티에 이르기까지 Swagelok은 다음과 같은 유체 시스템 솔루션으로 빠르게 성장하는 수소 에너지 산업을 지원합니다.

수소

  • 전해조(Electrolyzer)
  • 마이크로 그리드
  • 연료전지
  • 가상 파이프라인/튜브 트레일러
  • 충전소(인프라)
  • ICE(내연기관)/FCEV 시스템
  • 충전기 및 우선순위 제어 판넬
  • 분석기 및 샘플링 시스템

유체 시스템 전문가에 문의하기

 

수소 생산 솔루션

진정한 친환경 에너지 생산

에너지원으로서 수소의 잠재력을 실현하려면 시작이 중요합니다. 지속적으로 생산 가능한 전기를 사용하여 물을 수소와 산소로 분해하는 전기 분해 공정에는 수소와 산소를 생산 공정의 다음 단계로 신뢰성 높게 운반할 수 있는 고무결성 유체 시스템 부품이 필요합니다.

  • 고품질 재료를 통해 모든 주요 부품이 무결성을 유지하도록 보장함으로써 수소 밀폐의 고유한 과제에 대응할 수 있습니다
  • 간편한 확장성을 제공하는 즉시 사용 가능한 부품과 사전 제작 시스템 애플리케이션을 사용하면 수소 생산업체가 민첩성을 유지하고 수소 전력에 대한 늘어나는 수요를 충족할 수 있습니다
  • 광범위한 공정 계장 전반에서 시스템 무결성을 보장하는 누설 없는 밀폐를 통해 안전성, 효율성, 수익성을 개선할 수 있습니다

Swagelok은 수소 전기 분해 및 연료전지 애플리케이션용으로 최고 품질의 재질로 제조된 광범위한 솔루션을 공급합니다. 또한, Swagelok은 전문적인 지식과 현지 서비스를 통해 고객 여러분이 효율적인 생산을 유지하도록 도와드릴 수 있습니다.