L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok® améliore la sécurité et la fiabilité de l’échantillonnage
L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok® améliore la sécurité et la fiabilité de l’échantillonnage
De nouvelles caractéristiques de conception offrent une solution aux problèmes courants associés à l’échantillonnage manuel.
SOLON, Ohio – Swagelok, l’un des principaux fournisseurs de solutions, de produits, d’assemblages et de services pour les systèmes fluides, a annoncé le lancement de l’échantillonneur d’ammoniac Swagelok®. Ce produit innovant sécurise les prélèvements en limitant l’exposition des opérateurs à l’ammoniac liquéfié ou vaporisé. Il apporte un côté systématique à l’opération de prélèvement, accélère considérablement le processus et évite d’avoir à transporter des échantillons d’ammoniac à l’intérieur des installations.
L’ammoniac anhydre est utilisé dans la production d’engrais, de plastiques, de textiles, de pétrole, etc. Pour éviter la corrosion fissurante dans les réservoirs de stockage et les problèmes de qualité de l’ammoniac, le produit doit être régulièrement échantillonné pour vérifier que sa teneur en eau est comprise entre 0,2 % à 0,5 %. L’échantillonneur d’ammoniac Swagelok a été spécialement conçu pour remédier aux problèmes inhérents à l’échantillonnage manuel en utilisant :
- Des supports fermés qui améliorent la sécurité en limitant l’exposition de l’opérateur à l’ammoniac et l’impact environnemental des émissions
- Des tubes d’échantillonnage préalablement refroidis par l’ammoniac lui-même, empêchant ainsi toute ébullition qui nuirait à la précision du remplissage
- Des fonctionnalités qui aident à contrôler le dosage de l’échantillon d’ammoniac et à garantir des échantillons de volume constant
- Un unique volant pour faciliter les opérations et limiter les erreurs de manipulation
- Une interface à écran tactile pour contrôler le fonctionnement du dispositif chauffant
« Nous savons à quel point les aspects sécurité et fiabilité sont importants lorsqu’il s’agit de prélever des échantillons d’ammoniac anhydre. C’est pourquoi nous avons imaginé une solution unique en son genre, qui limite les risques associés à l’échantillonnage manuel de l’ammoniac », explique Andy DelSignore, directeur des services d’ingénierie. « Avec ce dispositif semi-automatisé, le processus de prélèvement des échantillons est grandement amélioré et donne des résultats d’une fiabilité maximale. »
Le nouvel échantillonneur d’ammoniac, ainsi que les services qui l’accompagnent – évaluation, conception et assemblage de systèmes, formation – sont disponibles dès maintenant dans les centres de vente et de services Swagelok. Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec un centre de vente et de services agréé Swagelok.
À propos de Swagelok
Swagelok est une entreprise non cotée en bourse d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars, qui conçoit des produits, des assemblages et des services pour les systèmes fluides utilisés dans les secteurs du pétrole, du gaz, de la chimie, des semi-conducteurs et des énergies propres. Les clients de la société Swagelok, dont le siège se situe à Solon dans l’Ohio, bénéficient d’un réseau constitué d’environ 200 centres de vente et de services implantés dans 70 pays, qui peuvent compter sur l’expertise de 5700 collaborateurs rattachés au siège et répartis sur 20 sites de production et cinq centres technologiques dans le monde.