Plan API nº 13 – Rinçage, du boîtier de garniture vers la conduite d’aspiration
Le dispositif API nº 13 fait recirculer le fluide du boîtier de garniture vers la conduite d’aspiration de la pompe. Ce dispositif est courant pour des pompes verticales.
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.
Ce dispositif :
- Évacue la chaleur et les particules du boîtier de garniture
- Permet une auto-purge du boîtier de garniture lorsque celui-ci est utilisé avec des pompes horizontales
Le dispositif nº 13 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Adaptateurs à bride
- Raccords filetés
- Manifolds à 2 vannes série V
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Tubes
- Transmetteur de pression
- Mamelon fileté
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 15 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.