Plan API nº 32 – Fluide de rinçage externe
Le dispositif API nº 32 achemine un liquide de rinçage propre provenant d’une source extérieure dans le boîtier de garniture. Généralement utilisé avec une bague à collet, ce dispositif peut être utilisé pour maintenir une pression élevée dans le boîtier de garniture. Comme le liquide de rinçage va s’écouler au-delà de la bague, il est important de s’assurer que ce liquide est chimiquement compatible avec le fluide du process et que le fait que ce fluide va subir une dilution ne pose pas de problème.
Le panneau représenté comporte certains composants optionnels.
Ce dispositif :
- Alimente le boîtier de garniture avec un liquide de rinçage propre lorsque le fluide du process ne peut pas servir lui-même de fluide de rinçage
- Augmente la pression dans le boîtier de garniture
- Isole le fluide du process du boîtier de garniture lorsqu'une bague à collet est utilisée
Le dispositif nº 32 est disponible sous la forme d’un assemblage sur panneau. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder le panneau à votre système est également disponible. Le panneau peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vannes à boisseau sphérique série 63
- Clapet anti-retour série CH
- Manifolds à 2 vannes série V
- Débitmètre modèle M4
- Vanne à pointeau série N
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Raccords filetés Swagelok
- Transmetteur de pression
- Panneau de montage
- Supports et fixations diverses
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 27 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.