Formation sur les systèmes à tubes utilisés dans le secteur de l’hydrogène
Le programme de formation Swagelok® sur les systèmes à tubes utilisés dans les applications du secteur de l’hydrogène
L’une des difficultés majeures rencontrées pour mettre au point des systèmes fluides sûrs, fiables et étanches pour acheminer de l’hydrogène tient à la nature même de l’hydrogène. L’hydrogène est un gaz dont les molécules sont de très petite taille. Pour cette raison, il peut facilement s’échapper par la moindre fissure et diffuser dans les matériaux conçus pour le contenir. Dans de nombreuses applications industrielles, l’hydrogène doit être stocké à des pressions supérieures à 700 bar pour atteindre le meilleur rapport coût-efficacité et la densité d’énergie nécessaire. Par ailleurs, la manipulation de l’hydrogène peut imposer des variations rapides de la température et de la pression, ce qui peut également avoir une incidence sur l’intégrité du système.
Construire des systèmes fluides conçus pour surmonter ces difficultés nécessite des composants, des matériaux, une expertise et des programmes de formation adaptés. C’est pourquoi nous avons mis au point le programme de formation Swagelok® sur les systèmes à tubes utilisés dans les applications du secteur de l’hydrogène. Ce programme offre une formation pratique aux personnes responsables de la conception, de l’installation, de l’entretien et/ou de l’inspection des systèmes à tubes qui acheminent de l’hydrogène.
À propos de la formation
Points traités
À l’issue de ce programme de formation, les participants sont censés maîtriser les aspects suivants :
- Qu’est-ce que l’hydrogène ?
- Matériaux compatibles avec l’hydrogène
- Réduction des risques et bonnes pratiques
- Installation des raccords pour tubes
- Cintrage des tubes
- Inspection des raccords pour tubes installés
- Module haute pression
- Raccords pour tubes moyenne pression série FK
- Raccords filetés à extrémités coniques
- Tests de fuite
- Test de connaissances
Public visé
Cette formation pratique s’adresse particulièrement aux installateurs, techniciens, ingénieurs, concepteurs, inspecteurs CQ/AQ et autres personnes responsables de la conception, de l’installation, de l’entretien et/ou de l’inspection des systèmes à tubes utilisés pour acheminer l’hydrogène ou d’autres gaz aux molécules de petite taille.
Format
La conception, la fabrication, l’installation et l’entretien d’un système à tubes hautement performant, parfaitement sûr et étanche exigent de maîtriser certaines notions de base concernant l’hydrogène. C’est pourquoi ce programme traite de nombreux points en détail en commençant par des notions à connaître concernant la nature de l’hydrogène, avant de passer à d’autres aspects essentiels portant sur la physique des matériaux, l’installation, le cintrage des tubes et les raccords.
Les participants qui ont réussi les examens se verront remettre un certificat Swagelok® valable trois ans. Les certificats de formation sont consignés par Swagelok dans un registre centralisé, ce qui offre une garantie supplémentaire aux clients. Cela permet aux personnes qui ont suivi la formation ainsi qu’à leurs employeurs d’accéder rapidement et facilement aux dossiers de formation à des fins de vérification
Durée de la formation
Un jour et demi en présentiel.
Formateur
Ce cours est dispensé par un spécialiste du sujet certifié par Swagelok.
Comment s’inscrire
Inscrivez-vous ci-dessous pour suivre une formation sur les systèmes à tubes. Votre centre de vente et de services agréé Swagelok vous communiquera tous les détails.