튜브 피팅의 장점
스웨즈락 튜브 피팅의 장점
입증된 설계, 제조 우수성 및 우수한 원자재를 바탕으로, 스웨즈락 피팅은 최고 수준의 고객 기대를 충족합니다. 올바르게 설치한 경우 스웨즈락의 투 페럴 그립 튜브 피팅은 여러 번 재조립한 후에도 누설이 없으며 재밀봉이 가능한 씰을 제공합니다.
스웨즈락 튜브 피팅은 누설을 줄이고 시스템 운영을 개선합니다.
누설의 위험
신뢰성이 높은 피팅을 선택하고 올바르게 설치하면 비용을 절약할 수 있으며 작업장의 안전성을 높일 수 있습니다. 누설이 발생하는 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
1. 더 우수한 설계
스웨즈락의 피팅은 튜브 그립, 가스 씰, 진동 저항성이라는 세 가지 영역에서 다른 피팅을 능가합니다.
재밀봉이 가능한, 누설이 없는 연결부
스웨즈락 튜브 피팅은 그립 방식 디자인으로 설계되었으며 독특한 “힌지 및 콜릿” 기능을 통해 3가지 주요 영역에서 최적의 성능을 보여줍니다.
- 튜브 그립: 힌지 및 콜릿 기능을 통해 보다 직접적인 튜브 지지/그립 성능을 제공합니다.
- 가스 씰:전면 페럴의 버니싱/연마 기능을 통해 튜브 및 몸체 베벨에 집중적으로 접촉하게 하여 밀폐 성능을 향상시킵니다.
- 진동 저항성: 콜릿 영역은 튜브 조임 지점에서 스트레스가 증가하는 것을 차단하여 휨, 변형 및 진동을 억제합니다.
SAT12® 침탄 공정
스웨즈락만의 저온 침탄 공정은 내식성 또는 재질 연성을 저하시키지 않고도 후면 페룰을 공구강처럼 단단하고 튼튼하게 합니다.
설치의 용이성
표준 렌치만을 사용하여 빠르게 조립하고 재조립할 수 있기 때문에 피팅 설치가 쉽습니다. 스웨즈락의 전문가 교육 을 통해 직원은 모든 애플리케이션 전반에서 피팅을 설치하는 데 필요한 필수 기술을 익힐 수 있습니다.
엄격한 테스트
스웨즈락 피팅은 극도의 열, 회전 구부림, 충격, 부식 및 쇼크 영향 테스트를 받습니다. 완료하려면 주기를 천만 번 가까이 수행해야 하는 테스트도 있습니다.
신뢰성이 매우 높은 부품만을 제공하기 위해, 스웨즈락의 최첨단 실험실에서는 수천 개의 제조 튜브 피팅 샘플을 테스트합니다.
스웨즈락은 업계에서 가장 종합적인 튜브 피팅 제품 테스트 보고서(PTR)를 제공합니다.
2. 재질의 차이
모든 스테인리스강의 크롬 및 니켈은 부식 저항 및 연성에 중요합니다. 스웨즈락의 316 SS 튜브 피팅은 업계 표준이 요구하는 것보다 크롬 및 니켈의 함량이 높으므로, 엔지니어링 조합에서 316 SS 피팅을 호환되는 합금 튜빙 과 함께 사용하면 최고의 성능을 얻는 동시에 자원을 최대한 활용할 수 있습니다.
3. 낮은 소유 비용
피팅의 가격은 실제 비용의 일부에 불과합니다. 스웨즈락 2개 페룰, 압축 그립 피팅은 피팅 수명 동안의 소유 비용이 낮습니다. 더 우수한 설계와 신뢰성으로 교체에 드는 비용이 줄어들기 때문에 운영에 예산을 더 보탤 수 있습니다.
- 누설 없는 설계 = 비용이 많이 드는 사고 및 매질 손실 위험 감소
- 최고의 신뢰성 = 유지보수 비용 감소 및 최소한의 가동 중단 시간
4. 맞춤형 서비스
스웨즈락은 어디서든 귀사의 성공을 지원해 드립니다. 전 세계 7,800명의 직원들이 협력하여 공장 지원, 필드 엔지니어링, 기술 서비스, 배송 조정, 재고 보충 및 다양한 전문 지식을 제공합니다.
스웨즈락의 평가 및 자문 서비스가 고민 해결을 어떻게 도와드릴 수 있는지 확인하세요.
훈련
고성능 유체 및 샘플링 시스템을 개발, 구축 및 유지보수하기 위한 핵심 기술을 향상시킬 수 있도록 고안된 다양한 교육 과정을 살펴보세요. 주제로는 오비탈 용접에서 고급 튜브 벤딩, 그리고 샘플링 하위 시스템 설계에 이르기까지 모든 것을 다룹니다.
현장 서비스
유체 및 샘플링 시스템 현장 조사, 호스 고문의 조사 또는 증기 시스템 감사를 기반으로 하여 스웨즈락 전문가가 우선적으로 제안하는 실행 가능한 권장 사항으로 시스템 안전, 성능 및 효율성을 향상시키세요.
설계 및 조립 서비스
그랩 샘플링 및 기계적 밀봉 지원 시스템에서 분석 하위 시스템 및 가스 분배 패널에 이르기까지 고품질 표준 및 구성 가능한 유체 및 샘플링 시스템 어셈블리의 설계 상담 및 구성을 위해 스웨즈락을 방문하세요.