チューブ継手の利点
Swagelokチューブ継手の利点
高い実績を誇る設計、卓越した製造技術、高品質な原材料。これらをすべて兼ね備えているからこそ、Swagelokチューブ継手はお客さまの高い期待にお応えすることができるのです。Swagelokチューブ継手は、2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造(2圧縮リング型式)を採用しており、正しく取り付けさえすれば、取り外しと再取り付けを繰り返しても漏れのないシールを形成し、高いグリップ力を発揮します。
Swagelokチューブ継手を使用すると、なぜ漏れの低減やオペレーションの改善が実現できるのでしょうか。その理由を4つのポイントに分けて説明します:
漏れの実態
信頼性の高い継手を選定し、正しく取り付けることで、コストの削減や安全な職場環境が実現します。ここで、漏れに伴うコストや悪影響を考えてみましょう:
1. Better by Design(改良はデザインで)
Swagelokチューブ継手は、「チューブ・グリップ力」「ガス・シール性能」「耐振性」に優れています。
再取り付けを行っても、漏れのない接続を実現
Swagelokチューブ継手は、独自のhinging-colletingTM機能でチューブをしっかりとグリップすることで、以下の3つのポイントにおいて優れた性能を発揮します。
- チューブ・グリップ力: hinging-colleting機能で、チューブを直接しっかりとグリップします。
- ガス・シール性能: フロント・フェルールによる研磨動作によって、チューブと継手ボディ・テーパー面に集中して接触するため、漏れのないシール性能を実現します。
- 耐振性: 広い部分でチューブを抑え込むことで、グリップ部の応力上昇を分散させ、曲げや変形を防止すると同時に振動から保護します。
SAT12® 浸炭プロセス
スウェージロック独自の低温浸炭プロセスにより、バック・フェルールは、耐食性や延性はそのままで、工具鋼と同等の硬度および強度を備えています。
取り付けが容易
Swagelokチューブ継手は、標準のレンチを使用して迅速に取り付けや再取り付けを行うことが可能です。スウェージロックが提供するトレーニング では、ご使用のアプリケーションにおける継手の取り付けに必要な基本スキルを学ぶことができます。
厳密な製品テスト
Swagelokチューブ継手には、燃焼試験、回転曲げ試験、インパルス試験、耐食試験、衝撃試験を行っています。中には1,000万サイクルまで行う試験もあります。
スウェージロックの最先端の実験室では、コンポーネントの信頼性を担保するべく、何千個ものチューブ継手のサンプル試験を行っています。
試験の詳細な内容につきましては、製品テスト・レポート(PTR)をご参照ください。
2. 材料の違い
ステンレス鋼の耐食性や延性は、クロムとニッケルの量によって決まります。316ステンレス鋼製のSwagelokチューブ継手は、業界水準を超える量のクロムおよびニッケルを含有しており、リソースを最大限に活用することができると同時に、 合金チューブ を316ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手に取り付けるという異材質の組み合わせによって、最適な性能を実現しています。
3. トータル・コストの削減
継手の価格は、実コストのほんの一部にすぎません。2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造(2圧縮リング型式)を採用しているSwagelokチューブ継手は、製品寿命が続く間はほとんどコストがかかりません。優れた設計および信頼性を備えた製品を使用すると、交換に必要なコストを削減できることから、オペレーションに資金を回すことが可能になります。
- 漏れのない設計 = コストのかかる事故や流体損失のリスクを低減
- 高い信頼性 = メンテナンス費用やダウンタイム(停止時間)を低減
4. お客さま一人ひとりに合わせたサービス
スウェージロックは、お客さまの成功を全力でサポートします。世界中には7,800人ものスウェージロック社員が勤務しており、工場サポート、フィールド・エンジニアリング、技術サービス、配送調整、在庫管理など、幅広い専門業務に従事しています。
「評価/アドバイス・サービス」でお客さまの問題を解決します。詳細は動画でご確認ください。
評価/アドバイス・サービス
スウェージロックが培ってきた専門技術、アプリケーションに関する経験、業界に関する知識。これらを駆使して、パフォーマンス、生産性、安全性を改善し、コストの削減や環境問題の解決を実現します。
Swagelokカスタム・ソリューションズ
人手不足にお悩みですか?スウェージロックは、専門的かつ再現性のある設計(テスト/検査/パッケージングを含む)を考案し、流体システム・アセンブリー構築のお手伝いをいたします。
セールス/サービス・サポート
スウェージロック指定販売会社は、お客さまのシステム/アプリケーションに適した製品を選定するお手伝いをいたします。また、電子発注システム(eProcurement)担当者は、お客さまの取引業務の簡素化および効率化に努めています。さらにスウェージロック指定販売会社は、お客さまの課題を理解し、在庫管理などの付加価値サービスを通じ、少ないリソースでの業務遂行をサポートいたします。