Схема API 52 — герметичный блок буферной жидкости
В схеме API 52 применяется напорный бачок и реализуется циркуляция буферной жидкости при давлении, близком к атмосферному, между внутренним и наружным уплотнениями. Для обеспечения положительной циркуляции через систему обеспечения работоспособности уплотнения и подачи жидкости в уплотнение используется откачивающее кольцо. Связанные с трением потери на входе и выходе буферной жидкости должны быть сведены к минимуму посредством выбора правильного размера трубки, использования изгибов с большим радиусом и/или 45-градусных изгибов и уменьшения длины ниток трубопровода. Схема 52 часто применяется для легких углеводородов или сред с высоким давлением паров. Буферная жидкость должна быть совместима с технологической средой, поскольку утечки из внутреннего уплотнения в конечном итоге смешиваются с буферной жидкостью.
Комплектующий узел и комплект показаны с дополнительными опциями.
Преимущества данной схемы:
- Обеспечивает дополнительный отвод тепла от внутреннего уплотнения при необходимости
- Действует как вторичное уплотнение для предотвращения утечки технологической среды в атмосферу
Схема 52 поставляется в виде узла герметичного блока. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки герметичного блока в вашей системе. Возможные комплектующие:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Шаровые краны серии 63
- Обратный клапан серии CH
- Двухклапанный блок серии V
- Быстроразъемные соединения серии QTM
- Биметаллический термометр
- Тройник с защитной гильзой серии TTW
- Манометры серии PGI
- Трубные фитинги Swagelok
- Датчик давления
- Датчик уровня
- Реле уровня
- Герметичный блок
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 31 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.