Plan API 76 Colector de Fugas no Condensadas
El Plan API 76 recoge la fuga del sello interno en aplicaciones donde el fluido normal de proceso no condensa entre los sellos a temperatura ambiente.En este plan de tubo, los gases que fugan del sello interno salen a través del puerto de venteo del sello en el manguito.El orificio crea la contrapresión necesaria para que un transmisor de presión dé una alarma en caso de un fallo en el sello.
Este Plan:
- Monitoriza la fuga en el sello interno que no condensa a temperatura ambiente
- Normalmente se utiliza conjuntamente con el Plan 72
El Plan 76 está disponible como un panel ensamblado.También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el panel a su sistema.El contenido del panel puede incluir:
- Racores Swagelok
- Válvulas de bola serie 63
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Válvulas antirretorno serie CH
- Manómetros serie PGI
- Accesorios roscados Swagelok
- Transmisor de presión
- Interruptor de presión
- Panel de montaje
- Puentes/equipo de instalación
Vea la página 67 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido.Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.