alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン76は、通常のプロセス流体の漏れが周囲温度でシール間で凝縮しないアプリケーションにおいて、インボード・シールからの漏れを収集します。この配管プランでは、インボード・シールからのガス漏れは、グランド内のベント・ポートを通って排出されます。このオリフィスは、シールに不具合が生じた際に圧力伝送器に必要な背圧を作り出し、アラームを出します。

Plan 76Plan 76
APIプラン 76パネル/APIプラン 76キット
図のパネルおよびキットには、オプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • 周囲温度で凝縮しないインボード・シールの漏れをモニタリング
  • 通常はプラン 72と併用

プラン 76は、組み立て済みのパネルとして提供しています。また、パネルをシステムに接続する際に使用する現場取り付け用キットもございます。
パネル内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • 63シリーズ ボール・バルブ
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • CHシリーズ 逆止弁
  • PGIシリーズ 圧力計
  • Swagelokパイプ継手
  • 圧力伝送器
  • 圧力スイッチ
  • 取り付けパネル
  • ブラケット/その他ハードウェア

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の67ページをご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるビトウィーン・シール・プランのページに戻る