Plan API nº 76 – Collecte des fuites sans condensation
Le dispositif API nº 76 récupère les fuites à travers la garniture interne dans des applications où les fuites normales de fluide du process ne risquent pas de se condenser à température ambiante entre les garnitures. Dans ce dispositif, les fuites de gaz à travers la garniture interne s’échappent par l'évent du dispositif d’étanchéité de la pompe. Le diaphragme crée la contre-pression nécessaire à un transmetteur de pression pour envoyer un signal d’alarme en cas de défaillance des garnitures.
Ce dispositif :
- Surveille les fuites au niveau de la garniture interne, qui ne se condensent pas à température ambiante
- Est généralement utilisé en association avec un dispositif nº 72
Le dispositif nº 76 est disponible sous la forme d’un assemblage sur panneau. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder le panneau à votre système est également disponible. Le panneau peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vannes à boisseau sphérique série 63
- Manifolds à 2 vannes série V
- Clapets anti-retour série CH
- Manomètres série PGI
- Raccords filetés Swagelok
- Transmetteur de pression
- Pressostat
- Panneau de montage
- Supports et fixations diverses
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 67 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.