Plan API nº 74 – Gaz barrière
Le dispositif API nº 74 fait circuler un gaz barrière sous pression provenant d’une source extérieure entre les garnitures interne et externe. Pour obtenir une étanchéité fiable avec des gaz, le boîtier contenant une garniture double maintenue sous pression doit être alimenté constamment avec un gaz propre et sec, généralement de l’azote. Le panneau comporte un filtre coalescent afin d’éliminer l’humidité et les particules présentes dans le circuit d’azote de l’usine. Un détendeur permet de régler à la pression de l’azote à une valeur supérieure d’au moins 1,7 bar (25 psi) à la pression qui règne dans le boîtier de garniture. Utilisé pour des applications dans lesquelles aucune fuite de gaz du process n’est tolérée, le système est conçu de manière à faire en sorte qu’une quantité d'azote pénètre dans le process. Si du gaz fuit à travers la garniture externe, il ne pourra s’agir que d’azote pur. Un transmetteur de débit optionnel situé sur le panneau d'alimentation en gaz permet de renseigner sur l’apparition d’une fuite excessive liée à une défaillance de la garniture.
Le panneau et le kit représentés comportent certains composants optionnels.
Ce dispositif :
- Alimente le boîtier de garniture avec un gaz propre et sec, généralement de l’azote
- Empêche le gaz du process de fuir dans l'atmosphère en cas de défaillance de la garniture interne ou externe
Le dispositif nº 74 est disponible sous la forme d’un assemblage sur panneau. Un kit d'installation sur site permettant de raccorder le panneau à votre système est également disponible. Le panneau peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Vannes à boisseau sphérique série 43G
- Manifolds à 2 vannes série V
- Soupapes série R
- Clapets anti-retour série CH
- Filtres série FC
- Débitmètres modèles G2, M1 et M2
- Détendeur série KPR
- Manomètres série PGI
- Raccords filetés Swagelok
- Transmetteur de pression
- Pressostat
- Panneau de montage
- Supports et fixations diverses
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 59 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.