Схема API 74—барьерный газ
Схема API 74 предусматривает подачу в пространство между внутренним и наружным уплотнениями барьерного газа под давлением из внешнего источника. Для надежной эксплуатации двойным газовым уплотнениям необходима постоянная подача чистого сухого газа, обычно азота. В состав панели обеспечения работоспособности уплотнения входит коалесцирующий фильтр для извлечения влаги и частиц, присутствующих в техническом азоте. Установленный на панели регулятор контролирует, чтобы давление азота было минимум на 25 фунтов на кв. дюйм (1,7 бара) выше, чем давление в камере уплотнения. Применяется в системах, где не допускается течь технологической среды; проект системы позволяет попадание в технологическую среду небольшого количества азота. За наружное уплотнение будет просачиваться только чистый азот. Установка на панели подачи газа дополнительного датчика позволит контролировать чрезмерную утечку в случае отказа уплотнения.
Панель и монтажный комплект показаны с дополнительными опциями.
Преимущества данной схемы:
- Подача в газовое уплотнение чистого и сухого буферного газа, как правило, азота
- Предотвращение утечки технологической среды в атмосферу в случае отказа внутреннего или наружного уплотнения
Схема 74 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Шаровые краны серии 43G
- Двухклапанный блок серии V
- Предохранительные клапаны серии R
- Обратные клапаны серии CH
- Фильтр серии FC
- Ротаметры модели G2, M1 и M2
- Регулятор серии KPR
- Манометры серии PGI
- Трубные фитинги Swagelok
- Датчик давления
- Реле давления
- Монтажная панель
- Крепежные скобы/ соединительная арматура
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 59 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.