API 플랜 74 배리어 가스
API 플랜 74는 내부 씰 및 외부 씰 사이에서 외부 공급원으로부터 가압 배리어 가스를 공급합니다. 안정적인 작동을 위해서는 이중 가압 가스 씰에 깨끗하고 건조한 가스(일반적으로 질소)를 끊임 없이 공급해야 합니다. 씰 지원 패널에는 공장 질소 공급 시 존재하는 수분과 미립자를 제거하는 수분흡착용 필터가 포함되어 있습니다. 패널의 압력 레귤레이터는 질소를 씰 챔버보다 최소 25psi(1.7bar) 높게 조절합니다. 이 시스템은 공정 누설이 용인될 수 없는 애플리케이션에서 사용되며, 소량의 질소가 공정 유체로 누설되는 것을 허용하도록 설계되었습니다. 외부 씰을 지나는 모든 누설은 깨끗한 질소입니다. 씰이 고장나는 경우 가스 공급 패널의 옵션 유량 트랜스미터가 과도한 누설을 모니터링합니다.
패널 및 키트에는 몇 가지 옵션 부품이 포함된 것으로 확인됩니다.
이 플랜의 특징은 다음과 같습니다.
- 가스 씰에 깨끗하고 건조한 버퍼 가스(일반적으로 질소)를 공급합니다.
- 내부 씰 또는 외부 씰이 고장나는 경우 대기로의 공정 누설을 방지합니다.
플랜 74는 조립된 패널로 사용할 수 있습니다. 패널을 시스템에 연결하는 데 사용하는 관련 현장 설치 키트 역시 사용 가능합니다. 패널 내용물은 다음과 같습니다.
- 스웨즈락 튜브 피팅
- 43G 시리즈 볼 밸브
- V 시리즈 2개 밸브 매니폴드
- R 시리즈 릴리프 밸브
- CH 시리즈 체크 밸브
- FC 시리즈 필터
- G2, M1, M2 모델 유량계
- KPR 시리즈 레귤레이터
- PGI 시리즈 게이지
- 스웨즈락 파이프 피팅
- 압력 트랜스미터
- 압력 스위치
- 장착 패널
- 브래킷/기타 하드웨어
추가적인 세부 정보 및 주문 정보는 메커니컬 씰 지원 시스템 애플리케이션 가이드의 59페이지를 참조하십시오. 옵션 부품의 정보를 알아보려면 스웨즈락 공식 판매/서비스 센터에 문의하십시오.