Plan API nº 31 – Rinçage avec séparateur centrifuge
Le dispositif API nº 31 est utilisé pour extraire les matières solides du liquide de rinçage au moyen d’un séparateur centrifuge intégré dans le circuit. Le liquide est acheminé de la conduite de refoulement de la pompe jusqu’au séparateur centrifuge. Le fluide de rinçage propre est ensuite dirigé vers le boîtier de garniture tandis que le fluide contenant les matières solides est réaspiré par la pompe. Pour que ce dispositif soit pleinement efficace, la densité des matières solides doit être au moins deux fois supérieure à celle du liquide de rinçage.
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.
Ce dispositif :
- Évacue la chaleur du boîtier de garniture
- Assure une pression suffisante dans le boîtier de garniture afin d’empêcher le fluide pompé de se vaporiser
- Permet d’évacuer automatiquement le fluide du boîtier de garniture lorsque celui-ci est utilisé avec des pompes horizontales
- Élimine les matières solides du liquide de rinçage
Le dispositif nº 31 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Adaptateurs à bride
- Raccords filetés
- Manifolds à 2 vannes série V
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Tubes
- Transmetteur de pression
- Séparateur centrifuge
- Mamelon fileté
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à page 25 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.