Схема API 31 — Промывочная жидкость с циклонным сепаратором
В схеме API 31 в промывочный трубопровод добавлен циклонный сепаратор, который обеспечивает возможность извлечения твердых частиц из потока промывочной жидкости. Поток направляется от выхода насоса через циклонный сепаратор. После сепаратора чистая промывочная жидкость поступает в камеру уплотнения, а жидкость с твердыми частицами отводится назад на сторону всасывания насоса. Для обеспечения эффективности схемы 31 рекомендуется, чтобы удельный вес твердых частиц был минимум в два раза больше удельного веса промывочной жидкости.
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.
Преимущества данной схемы:
- Обеспечен отвод тепла из камеры уплотнения
- Надлежащее давление в камере уплотнения для предотвращения испарения перекачиваемой жидкости
- Самовентиляция в камере уплотнения при использовании с горизонтальными насосами
- Удаление твердых частиц из промывочной жидкости
Схема 31 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Фланцевые переходники
- Трубные фитинги
- Двухклапанный блок серии V
- Биметаллический термометр
- Тройник с защитной гильзой серии TTW
- Манометры серии PGI
- Трубки
- Датчик давления
- Циклонный сепаратор
- Ниппель
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 25 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.