alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Оптимизация работы в нефтегазовой отрасли при среднем давлении с помощью компрессионных фитингов

Оптимизация работы активов в нефтегазовой отрасли при среднем давлении с помощью компрессионных фитингов

Doug Nordstrom

Фитинги с конусом и резьбой были стандартным вариантом для различных важных компонентов в нефтегазовой отрасли в течение многих лет. В сочетании со специальными втулками с защитой от вибрации и при условии установки грамотными и опытными техническими специалистами эти фитинги могут обеспечить приемлемые характеристики при среднем давлении.

Их недостаток — высокие затраты труда и времени. В отсутствие втулок с защитой от вибрации и при установке техническим специалистом, который недостаточно хорошо знаком с процессом подготовки и сборки, фитинги с конусом и резьбой могут начать протекать гораздо раньше, чем ожидает оператор.

К чему может привести утечка или отказ фитингов среднего давления? Владельцы и операторы морских буровых платформ находятся под сильным давлением: они должны обеспечивать безопасность и экологичность работы, при этом ограничивая расходы и повышая эффективность. Утечки или отказы фитингов среднего давления для нефтегазовой отрасли могут вызвать большие проблемы, связанные с экологичностью и безопасностью, и привести к внеплановому техобслуживанию. Кроме того, первоначальный монтаж фитингов с конусом и резьбой может занимать много времени в сравнении с более новыми и инновационными компрессионными фитингами, которые являются оптимальным выбором для многих важных систем в нефтегазовой отрасли.

Например, зачастую при среднем давлении такие компрессионные фитинги, как фитинги серии FK производства компании Swagelok, могут использоваться практически везде, где традиционно используются фитинги с конусом и резьбой. Монтаж фитингов серии FK занимает примерно в 5 раз меньше времени, чем монтаж фитингов с конусом и резьбой, что позволяет обойтись без переделки после доставки активов и значительно уменьшает общую стоимость техобслуживания. Более того, монтаж этих компрессионных фитингов проще, что снижает вероятность ошибок технических специалистов и ведет к более стабильной и надежной работе на протяжении всего срока службы актива. 

Инфографика по экономии средств на фитингах серии FK

Это может значительно снизить трудозатраты и общую стоимость владения системами для верхних строений буровых платформ, включая блоки дозирования химреагентов, скважинные панели управления, соединительные блоки шлангового кабеля и гидравлические силовые установки. В этой публикации мы рассмотрим, как фитинги серии FK могут обеспечить значительную экономию для владельцев и операторов буровых платформ.

Ускорение монтажа

Монтаж фитингов серии FK можно выполнить быстрее, чем в случае с фитингами с конусом и резьбой. Причины этого приведены ниже.

Требуется меньше инструментов. Для успешного монтажа фитингов с конусом и резьбой требуются специальные инструменты и материалы, включая инструменты для нарезания резьбы и смазочно-охлаждающую жидкость для уменьшения трения в процессе нарезания. Компрессионные фитинги, напротив, можно успешно установить с помощью обычного гаечного ключа и тисков.

Более быстрый монтаж фитингов. Как для фитингов серии FK, так и для фитингов с конусом и резьбой требуется резка под прямым углом и снятие заусенцев с отрезка трубки. Но на этом сходства заканчиваются. Перед соединением трубки с фитингом необходимо правильно нарезать конус и резьбу с помощью специальных инструментов. Нужно убедиться в том, что в процессе работы не появилось заусенцев, выемок или царапин. После завершения подготовки трубки на нее навинчивается манжета, а в корпус фитинга вставляется гайка втулки для финальной затяжки.

Для сравнения, фитинги серии FK устанавливаются путем навинчивания предварительно собранного картриджа с гайкой, двумя обжимными кольцами и пластиковой осью на корпус фитинга. Трубка вставляется и маркируется для правильного позиционирования, а затем поворачивается на один полный оборот для завершения соединения. После проверки щупом для контроля зазоров фитинг установлен и готов к использованию.

Посмотрите видео со сравнением монтажа компрессионного фитинга и фитинга с конусом и резьбой.

Компрессионные фитинги позволяют обойтись без специальных инструментов и утомительных действий по выполнению соединения, экономя время операторов при монтаже, что в свою очередь позволяет сэкономить много денег.

Для сравнения представим изготовление комплекта рамных блоков среднего давления для верхних строений морских буровых платформ. Предположим, что в блоке будут использоваться трубки и фитинги из нержавеющей стали 316 и специально обученный монтажник будет выполнять каждое из 500 соединений. 

Инфографика об экономии времени фитингов серии FK

Время монтажа фитингов каждого типа зависит от диаметра трубки, типа материалов и уровня навыков монтажника. Предположим, что монтаж компрессионного фитинга серии FK от начала и до конца занимает 4 минуты. Монтаж фитинга с конусом и резьбой занимает 20 минут (в пять раз дольше). Следовательно, общее время подсоединения 500 фитингов серии FK в блоке составляет приблизительно 2000 минут (33,3 часа) в сравнении с 10 000 минут (166,7 часа) для фитингов с конусом и резьбой.

При монтаже фитингов с конусом и резьбой также следует учитывать загрязнение. Образующаяся в процессе нарезания конуса и резьбы металлическая стружка, а также использование смазочно-охлаждающих жидкостей зачастую приводят к загрязнению. Любые остатки на производстве ведут к потенциальному риску для безопасности, а загрязнение металлической стружкой может ухудшить характеристики системы. Использование инновационных фитингов серии FK решает эти проблемы благодаря отсутствию необходимости нарезания конуса и резьбы.

Долгосрочная стабильность характеристик

Фитинги с конусом и резьбой, оснащенные специальными втулками, гайками и манжетами с защитой от вибрации, могут улучшить характеристики при условии выполнения монтажа квалифицированным и опытным специалистом. Однако фитинги такого типа не всегда соответствуют требованиям, что может привести к ухудшению характеристик системы. Это все чаще вынуждает владельцев, интеграторов и подрядчиков искать более надежные и эффективные фитинги, которые могут обеспечить высокие характеристики.

Инфографика о ремонте фитингов серии FK

Решение ваших проблем — фитинги серии FK, снижающие вероятность ошибок при монтаже вручную благодаря предварительно собранной конструкции картриджа и обеспечивающие повышенную герметичность без техобслуживания на протяжении всего срока службы. Фитинги с конусом и резьбой могут со временем разболтаться в связи с вибрацией во время транспортировки или работы. Как правило, затяжка вручную позволяет вернуть соединению герметичность, но дополнительные расходы на техобслуживание накапливаются с течением времени. Для сравнения, фитинги серии FK с двумя обжимными кольцами обеспечивают двойной механический обхват трубки, значительно сокращая вероятность развинчивания фитингов под воздействием вибрации. Подсчитано, что в стандартном верхнем строении буровой платформы 20 % соединений с конусом и резьбой нуждаются в переделке во время первоначальной сборки и испытаний под давлением. Для сравнения, фитинги серии FK почти не требуют переделки благодаря простой процедуре монтажа и возможности проверить качество монтажа с помощью щупа для контроля зазоров.

Наконец, хотя оба типа фитингов можно демонтировать и повторно собрать для техобслуживания системы, повторная сборка фитингов с конусом и резьбой не всегда воспроизводима и надежна. А фитинги серии FK легко установить обратно, поскольку они рассчитаны на множество циклов повторной сборки.

***

В целом компрессионные фитинги серии FK могут принести большую выгоду владельцам активов и изготовителям верхних строений буровых платформ в нефтегазовой отрасли. Они сокращают время монтажа, затраты на сборку и техобслуживание, при этом обеспечивая более надежное и долговечное соединение, что позволяет увеличить время бесперебойной работы. Они помогут сэкономить тысячи долларов на каждом проекте.

Хотите перейти на новый тип фитингов? Фитинги Swagelok серии FK позволяют ускорить монтаж и сэкономить тысячи долларов на протяжении жизненного цикла ваших активов и оборудования для верхних строений буровых платформ.

Обратитесь в центр продаж и сервисного обслуживания уже сегодня

Статьи по Теме

Сокращение количества утечек в жидкостных и газовых системах

Сокращение количества дорогостоящих утечек и выбросов в жидкостных и газовых системах

Утечки могут представлять трудность для любого промышленного предприятия с технологическими процессами. Узнайте, как сократить количество распространенных и дорогостоящих утечек в жидкостных и газовых системах, в том числе неконтролируемых выбросов, благодаря правильному выбору качественной продукции и услуг.

Услуги Swagelok по обследованию морских нефтегазовых систем

3 причины для проверки жидкостных и газовых систем на морских платформах

Экспертные и консультационные услуги для вашей морской платформы могут выявить скрытые утечки и другие потенциальные проблемы с безопасностью и производительностью.

Нефтегазовая платформа

Применение шаровых кранов среднего давления для морских ГСУ

Узнайте, как компания Ocean Edge Services воспользовалась шаровыми кранами Swagelok серии FK для изготовления надежных гидравлических силовых установок (ГСУ) для тех, кто делает свою работу.