Схема API 53B — барьерная жидкость, опрессованная посредством мембранного аккумулятора
В схеме API 53B реализуется циркуляция буферной жидкости под давлением между внутренним и наружным уплотнениями. Давление нагнетается за счет мембранного аккумулятора. Преимущество схемы 53B состоит в том, что здесь не происходит абсорбция газа в барьерную жидкость, что позволяет работать при более высоких давлениях, чем схема 53A. Давление барьерной жидкости следует контролировать по индикатору утечки через уплотнение. Барьерная жидкость будет проходить через внутреннюю уплотнительную поверхность и попадать в технологическую среду. По этой причине барьерная жидкость должна быть химически совместима с технологической средой, чтобы разбавление технологической среды не вызывало опасений. Чтобы обеспечить положительную циркуляцию через систему обеспечения работоспособности уплотнения и подачи жидкости в уплотнение, используется откачивающее кольцо. Отвод тепла реализуется за счет применения теплообменника.
Преимущества данной схемы:
- Более высокое давление барьерной жидкости благодаря применению мембранного аккумулятора
- Обеспечивает дополнительный отвод тепла от внутреннего уплотнения при необходимости
Схема 53B поставляется в виде сборочного узла. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки узла в вашей системе. В комплект могут входить следующие элементы:
- Трубные обжимные фитинги Swagelok
- Шаровые краны серии 63
- Двухклапанный блок серии V
- Быстроразъемные соединения серии QTM
- Манометры серии PGI
- Тройник с защитной гильзой серии TTW
- Трубные фитинги Swagelok
- Датчик давления
- Датчик температуры
- Мембранный аккумулятор
- Измерительная головка
- Теплообменник
Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 39 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.