alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

FPSO 선박을 위한 기회: 강화된 안전성 및 신뢰성 확보

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박의 맞춤형 유체 시스템 솔루션

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박


새로운 오일 및 가스 생산 최적화

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 선박은 전 세계의 오일 현장에서 활용하는 효율적이며 효과적이고 경제적인 방법으로 부상했습니다.

리스크는 큽니다—모든 선상 시스템은 보통 20년 내지 30년의 서비스 수명 전체에 걸쳐 세계에서 가장 까다로운 일부 어플리케이션에서 반드시 탁월한 안전성과 신뢰성을 제공해야 합니다.

생산을 최적화하기 위해 FPSO 선박은 다음과 같은 독특한 과제에 직면합니다.

 

정시 배송, 지속적인 이용 및 자재 현지 조달 
안전하고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 건강하고 효율적인 성능 
탄소 중립 환경 영향 
투자 수익률 
속도
대부분의 부품에 대해 정시 배송과 지속 이용 및 자재 현지 조달 가능성은 타이트한 건조 일정과 빠른 시운전을 가능하게 합니다.
성능
시스템은 안전하고 신뢰할 수 있으며 환경적으로 건강하고 효율적인 성능을 제공하여 가동 시간을 최대화하는 동시에 운영 비용과 전체 수명 주기 비용을 최소화할 것으로 기대됩니다.
환경 영향
향후에 FPSO는 탄소 중립 환경 영향 계획을 지원하도록 설계 및 운영되어야 합니다.
투자 수익률
최적의 투자 수익률을 실현하려면—최상의 자산을 가장 좋은 가격으로 달성하는—목적에 맞는 성능이 필요합니다.

FPSO를 위한 스웨즈락 솔루션

오일 및 가스 업계의 폭넓은 기술 지식과 오래된 서비스 이력으로 스웨즈락은 고객에게 성공에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다. 스웨즈락은 모든 유체 시스템에 대한 중요한 고려사항인 규정, 표준, 기획, 설계, 물류, 계약, 배송, 재고 및 교육에 대해 숙련되어 있습니다.

스웨즈락은 다음을 제공할 수 있습니다.

  • 원활한 Onboard 시스템을 위한 높은 품질 및 사전 조립이 가능한 피팅 제품을 통하여 FPSO의 Life Cycle 연장이 가능합니다.
  • Pre-FEED 부터 Operation 까지 FPSO의 각 단계별로 기술 및 엔지니어링이 지원 가능합니다.
  • 제작부터 건설, 시운전을 포함한 모든 단계에서 현장 엔지니어를 통해 지원이 가능합니다.
  • 생산, 감독, 운영 및 유지 보수 인력을 위한 전문 교육이 가능합니다.
  • 전 세계적인 공급망을 통한 지원이 가능합니다.

FPSO의 Supply Chain과 스웨즈락이 지원하는 방식

FPSO Supply Chain제작사

스웨즈락은 제작사와 협력하여 당사의 제품이 FPSO의 올바른 운영 Spec을 만족시킬 수 있도록 지원합니다. 단일한 출처의 제품을 제공하고 표준화된 교육과 기술 지원을 바탕으로 스웨즈락은 FPSO 제작사가 결함없이 인도할 수 있도록 지원합니다.

통합 솔루션

스웨즈락의 현지 전문가는 글로벌팀의 지원을 받아 귀하가 필요한 사항 및 애플리케이션을 깊이 이해하고 있습니다. 스웨즈락은 산업용 유체 시스템이 포함된 글로벌 건설 프로젝트를 위한 전반적인 프로젝트 관리를 지원하며, 글로벌 리소스를 제공합니다.

주문주/선주사

주문주/선주사는 표준화된 제품 요구사항을 따라잡기 위해 글로벌 리소스와 가용성, 그리고 장기 지원을 필요로 합니다. 스웨즈락의 글로벌 영향력, 폭넓은 제품 및 생산 용량은 가동 시간을 최대화하고 안전성을— 개선하는 동시에 비용을 관리하고 환경 위험을 경감하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

패키지 장비 공급사

스웨즈락은 장비 공급사가 프로젝트를 시간에 맞추어 진행할 수 있도록 적시에 정확한 제품 및 서비스를 공급합니다. 스웨즈락은 교육 및 현장 서비스와 같은 귀사가 필요로 하는 시기에 필요한 부분을 전세계 어디서든 제공이 가능합니다.


다음 섹션으로 이동:


FPSO 시스템 및 제품군

FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 시스템 및 제품군

스웨즈락은 효율성, 신뢰성, 안전성을 극대화하도록 설계된 FPSO 내부 다양한 주요 시스템을 지원 가능합니다.

Hull 시스템    공정 및 분석 계장    회전 장비    터렛 회전 (Turret Swivel) 시스템

화학물질 주입(Chemical Injection, CI) 시스템    계기 판넬    그랩 샘플링 시스템   유압 동력 장치(HPUs)

최상단 제대 종결 장치(TUTUs)    가스 분배    보조 시스템

Hull 시스템

FPSO Hull 시스템

일반적인 과제

최근 다수의 FPSO가 VLCC (대형 원유운반석)에서 개조되었습니다. 그러나 필수 원유 및 가스 생산 역량의 증가로 인해 상부가 더 커졌고 그 결과 갑판 공간 및 원유 저장 용량이 부족하게 되었습니다. 향후 새롭게 제조된 FPSO Hull에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

Hull에 위치하는 특수 장비는 일반적으로 설치 후에 접근이 불가능하기 때문에—장기적인 안정성이 필수적입니다. 튜브와 피팅은 누설이 없는 성능을 제공하여 다음을 포함한 중요한 애플리케이션이 가능해야 합니다.

  • Compressed air system(압축 공기 시스템)
  • Fire fighting system(화재 진압 시스템)
  • Valve remote control system(밸브 원격 제어 시스템)
  • Inert gas system (불활성 가스 시스템)
  • Tandem offloading system(탠덤 하역 시스템)

스웨즈락은 다음 제품 및 솔루션으로 도울 수 있습니다.

공정 및 분석용 계장

FPSO 선박 내 공정 분석 계장

일반적인 과제

시스템 설계는 프로젝트 초기에 상당히 중요한 부분이며 과제입니다. 분석 시스템을 위한 제품, 재료 및 설계를 효율적으로 선택하는 전문 지식을 사용하는 것은 손쉽게 적용할 수 있는 부분이 아닙니다.

훅업(Hook Up) 및 시운전 중 적절하지 않은 설비는 프로젝트의 건조 기간을 증가시키고 누설, 누출, 안전에 대한 문제를 야기시킬 수 있습니다.

높은 압력 및 혹독한 해양 환경 조건은 이러한 중요 시스템의 잠재적인 결함을 초래할 수 있습니다.

스웨즈락은 다음과 같은 제품 및 솔루션으로 지원이 가능합니다.

회전 장비

FPSO 선박의 회전 장비

일반적인 과제

펌프, 컴프레서 및 터빈을 비롯한 회전 장비는 안정성 있는 작동이 중요합니다. 이들의 가동이 중지될 경우 생산 중단 및 큰 이익 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. 믿을 수 있는 메커니컬 씰 서포트 시스템(Mechanical seal support system)을 사용하면 이러한 장비들의 지속적인 가동이 가능하게 됩니다. 메커니컬 씰 유체에 불순물 또는 미립자가 있는 경우 씰 기능의 수명에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이와 동일하게 유체의 잘 못된 압력 혹은 온도 조건일 경우 씰 기능에 치명적인 고장을 유발할 수 있습니다.

극한의 압력, 온도, 부식 조건에서 작동이 되어야 하는 유압 및 계기, 안전 시스템의 신뢰성은 필수적입니다.

이러한 시스템의 주요 문제를 야기시키는 부분은 진동이며, 이를 완화하기 위해 누설 부분을 줄이고 가동 시간을 확보할 수 있는 신뢰성 있는 튜브 및 피팅이 포함되어야 합니다. 미 해군 ASTM F1387 인증을 비롯한 엄격한 진동 및 충격 테스트는 해양에서 안전을 보장하기 위한 필요 사항입니다.

스웨즈락은 다음 제품 및 솔루션으로 도울 수 있습니다.

터렛 회전(Turret Swivel) 시스템

FPSO 선박의 터렛 회전(Turret Swivel) 시스템

일반적인 과제

터렛 회전(Turret Swivel) 시스템은 FPSO의 상부와 해저 시스템 간의 매우 중요한 연결 지점을 제공합니다. 일부 회전 고리는 이러한 연결에 과도하게 긴 호스를 사용하기도 하며, —이러한 호스는 정기적으로 점검해야 하며 몇 년이 지나면 교체해야 할 수 있습니다. 이 시스템 내 문제가 발생할 경우, 수백만 달러의’ 비용적 손실이 발생 할 수 있습니다.

유연성이 필요한 곳에는 짧은 점퍼(Jumper) 호스와 함께 영구적으로 사용 가능한 튜브가 적용된 올바른 설계는 보다 안정적이고 적은 유지 보수 작업을 제공합니다.

스웨즈락은 다음 제품 및 솔루션으로 도울 수 있습니다.

화학물질 주입(Chemical Injection, CI) 시스템

FPSO 화학물질 주입(Chemical Injection, CI) 시스템

일반적인 과제

화학 물질 주입(Chemical Injection, CI) 유닛은 안정적인 생산을 위해 매우 정확하고 반복 가능한 화학 물질 주입량을 유지해야 합니다.

이 유닛이 가동 중지될 경우 심각한 생산 손실을 초래할 수 있기 때문에 누설 방지 성능은 인력과 환경을 보호하는 절대적 필수불가결한 요소입니다.

일반적인 CI 시스템은 수백개의 연결 라인이 필요할 수 있습니다. 이러한 연결 라인 하나 하나 모두가 잠재적 누설 포인트입니다. 누설 없는 CI 시스템 구축, 설비 및 시운전하여 안전 및 환경 위험을 최소화하는 데는 상당한 시간과 노동력이 요구됩니다.

스웨즈락은 다양한 재질의 고품질 밸브와 피팅으로 우수한 누설 방지 기능을 제공할 수 있습니다. 또한 스웨즈락 현장 엔지니어가 현장에서 설치 확인 및 검사를 제공할 수 있습니다.

스웨즈락은 하기의 제품 및 솔루션을 공급할 수 있습니다.

계기 판넬

FPSO 선박의 계기 판넬

일반적인 과제

제어 판넬은 효율적인 생산과 FPSO 안전성 모두에 있어 중요한 역할을 담당합니다. 판넬 성능과 수명을 위해 신뢰할 수 있는 조립 및 설계 지식이 필수적입니다.

유정 제어 판넬은 고압, 중압 및 저압 서브시스템으로 다양하게 구성되어 있습니다. 목적에 맞는 성능을 달성하려면 각각에 대한 비용을 최적화해야 합니다.

핵심 소방 설비인 가융성(퓨저블) 플러그 판넬은 선박의 수명 기간 내내 반드시 탁월한 무결성과 신뢰성을 제공해야 합니다.

당사는 고품질의 제품을 제공하여 이러한 시스템의 요구 성능 달성을 보장하도록 도움을 줄 수 있습니다.

스웨즈락은 하기의 제품 및 솔루션을 공급할 수 있습니다.

그랩 샘플링(Grab Sampling) 시스템

FPSO 선박의 그랩 샘플링 시스템

그랩 샘플링 시스템

FPSO 선박의 그랩 샘플링 시스템

일반적인 과제

샘플 수집이 언제나 직관적이지는 않으며, 시스템 설계에는 광범위한 기술적 지식이 필요합니다. 대표성 있는 샘플을 전달하고, 작업자가 시스템을 안전하게 사용하도록 지원하며, 관리 연속성(Chain of custody) 준수를 유지하고, 적절한 공정 제어 결정을 내릴 수 있도록 시스템을 설계해야 합니다.

실제 공정 조건을 가장 잘 대표할 수 있도록 적절한 압력과 온도로 샘플을 유지해야 합니다. 핵심은 바로 적절한 보관 용기와 수집 방법입니다.

경우에 따라 샘플에 독성이 있으면 특별한 안전 조치가 필요할 수 있습니다. 적합한 시스템을 구성하려면 샘플 압력, 온도, 상태, 호환성, 화학적 조성을 평가해야 합니다.

단순히 애플리케이션에 적합한 부품이 필요하거나 전체 시스템 설계와 구축이 필요한 경우를 막론하고 Swagelok은 귀사의 시스템 요구사항을 충족하는 표준화 또는 맞춤형 유체 시스템 솔루션을 제공할 수 있습니다.

Swagelok은 다음과 같은 제품과 솔루션을 지원할 수 있습니다.

유압 동력 장치(HPU)

FPSO 선박의 유압 동력 장치(HPU)

일반적인 과제

유압 동력 장치(HPU)는 상부구조물(topside), 터릿(turret), 해양 생산 시스템에 동력을 공급합니다. HPU의 가동이 중단되면 이러한 시스템도 중단되며 매일 막대한 재정적 손실이 발생합니다. 또한, 고장 형태에 따라 가동 중단으로 인해 중대한 안전 및 환경 관련 위험이 발생할 수도 있습니다.

HPU는 다양한 펌프, 모터, 축압기, 계장 판넬, 밸브, 튜브, 튜브 피팅이 서로 조화롭게 작동하도록 구성된 복잡한 장비입니다. HPU 시스템을 구축하려면 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 부품 가용성이 중요한 관건입니다.

Swagelok은 고품질 제품, 모듈형 솔루션, 자본재 프로젝트 지원을 제공할 수 있습니다.

Swagelok은 다음과 같은 제품과 솔루션을 지원할 수 있습니다.

상부구조물 엄빌리컬 종단 장치(TUTU)

FPSO 선박의 상부구조물 엄빌리컬 종단 장치(TUTU)

일반적인 과제

TUTU와 관련 배관(umbilical) 연결부, 격리 판넬은 밀폐 연결을 제공할 뿐 아니라, 유지보수 활동에 필요한 안전한 격리를 보장하는 동시에 상부구조물과 해양 장비 사이의 격리 지점 역할을 해야 합니다.

이러한 시스템이 핵심 기능을 수행하려면 신뢰성 높은 고품질 부품이 필요합니다. 장애는 누설 또는 안전 사고의 원인이 될 수 있으며, 그 결과 가동 중단 및 생산 손실로 이어질 수 있습니다.

Swagelok은 귀사에 필요한 압력, 유량, 유체에 적합한 신뢰성 높은 고품질 부품을 공급할 수 있습니다. 더불어, 필요한 사양에 적합하게 설계, 조립, 테스트된 판넬을 공급할 역량도 갖추고 있습니다.

Swagelok은 다음과 같은 제품과 솔루션을 지원할 수 있습니다.

가스 분배

FPSO 선박의 가스 분배

일반적인 과제

실험실용 혹은 선박 내부 압력 조절과 같은 주요 생산 기능을 막론하고, 기준 이하로 설계 및 설치된 가스 분배 시스템은 심각한 비효율성을 유발할 수 있습니다.

확인되지 않은 누설이 있다면 안전 위험이 발생할 수 있으며, 비용 또한 크게 증가할 수 있습니다.

잘못 설계된 가스 판넬은 유지보수 및 서비스 문제로 이어질 수 있습니다.

Swagelok® 가스 분배 프로그램은 공급 지점에서 사용 지점에 이르기까지 표준화된 가스 분배 구조를 제공합니다. 여기에는 Swagelok 필드 엔지니어링 팀을 통한 전체 시스템 설계, 제조, 설치, 지원이 포함될 수 있습니다.

Swagelok은 다음과 같은 제품과 솔루션을 지원할 수 있습니다.

보조 시스템

부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO; Floating Production Storage and Offloading) 시스템 및 제품 맵

추가 패키지 및 애플리케이션을 확인하고 싶으십니까? Swagelok은 다음과 같은 모든 시스템에 적합한 고품질 부품과 솔루션을 제공할 수 있습니다.

상부구조물(Topside):

  • 입구 3상 분리(Inlet 3-phase seperation)
  • 질소 시스템
  • 해수 및 냉매 시스템
  • 차아염소산염(Hypochlorite) 생산 시스템
  • 열매체(Heating medium) 시스템
  • 탈염수(Demineralized water) 시스템
  • 주전원 발전 시스템
  • 가스 수은 제거
  • 탄화수소 이슬점 측정
  • CO2 제거
  • 수출 가스 압축 및 미터링
  • MEG 회수
  • 응축수 처리
  • 응축수 안정화
  • 플래시 가스 압축
  • 연료 가스 압축
  • MEG 재생
  • 플레어(flare) 및 벤트 시스템
  • 폐쇄 배수 시스템
  • 개방 배수 시스템

선체

  • 디젤 오일 시스템
  • 윤활 오일 시스템
  • 냉각수 시스템
  • 음용수 및 담수 시스템
  • 중수 및 폐수 시스템
  • 선저수(Bilge) 시스템
  • 배기가스 시스템
  • 헬리콥터 연료 시스템
  • 원격 사운딩 시스템
  • 응축수 시스템
  • 슬롭 워터 시스템
  • 평형수(Ballast) 시스템
  • 선체 공조 시스템
  • 자동화 시스템
  • 원격 통신 시스템
  • 계류(Mooring) 시스템

Swagelok 솔루션 및 전체 지원

글로벌 건설 서비스

Swagelok 글로벌 건설 서비스가 FPSO 건설을 지원할 수 있습니다FPSO 건설의 초기 컨셉트 단계에서 시운전에 이르기까지 전 세계의 이해관계자가 참여하므로, 건설 과정에서 특별한 물류 문제가 발생합니다.

프로젝트가 얼마나 복잡하든 관계없이 Swagelok® 글로벌 건설 서비스는 다음과 같은 유체 시스템 요구사항을 지원할 수 있습니다.

  • Swagelok은 pre-FEED 및 FEED 단계에서 이점을 제공하는 것으로 시작합니다. Swagelok 엔지니어가 선주회사 및 EPC와 협의하여 표준화와 사양 지정을 돕는 동시에 효율과 최적화된 비용 절감 구성을 추천합니다
  • 프로젝트가 진행됨에 따라, Swagelok 팀이 귀사와 협력하여 적시성과 복잡한 물류 및 공급망 문제를 관리하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 현장 재고 및 제품 가용성을 유지함으로써 일정을 더 예측하기 쉽도록 합니다.
  • Swagelok은 맞춤 계약 또는 국제 계약을 제공하고, 정부 규정을 이해하도록 도우며, 정시에 완료할 수 있는 길을 엶으로써 건설에 관여하는 여러 주체 간의 조율을 지원할 수 있습니다
  • Swagelok은 소구경 유체 시스템의 건설 비용을 관리하고, 건설 일정을 개선하며, 예측 가능한 성능을 달성하도록 지원합니다

Swagelok 글로벌 건설 서비스에 대해 자세히 알아보기

재질 우수성재질 우수성

부식은 해양 환경에서 심각한 문제를 일으킬 수 있으며, Swagelok은 장기간 동안 시스템의 안전하고 원활한 가동을 유지하는 데 적합한 재질 조합을 선정하도록 지원할 준비가 되어 있습니다.

  • Swagelok은 독자적인 품질 관리를 통해 모든 부품이 귀사 애플리케이션의 까다로운 요건을 충족하도록 보장할 수 있습니다. Swagelok은 당사가 만드는 모든 부품에 대해 계속 지속적으로 검사되는 품질 표준을 통해 엄선된 공급업체로부터 모든 부품 재료를 공급받습니다.
  • Swagelok® 316/316L 스테인리스강 튜브 피팅 및 계장 밸브에는 봉과 단조물에 대해 ASTM 기준에서 요구하는 것보다 더 많은 니켈과 크롬이 함유되어 있으므로 당사 부품은 국소 부식(localized corrosion)에 대해 저항성이 더 높습니다
  • 가장 혹독한 환경에서도 더 높은 내식성을 발휘하는 6-Moly, 2507 슈퍼 듀플렉스, Hastelloy® C-276, Inconel® 625 등더 높은 등급의 합금을 사용할 수도 있습니다. Swagelok 재질로는 NACE MR0175/ISO 15156, NORSOK 호환 제품을 선택할 수도 있습니다
  • 재킷 튜브, SilcoNert® 코팅, 전해연마 표면처리, 히트 트레이싱 등을 포함한 특수 코팅과 처리를 사용할 수 있습니다
  • 316/316L 피팅과 다른 높은 등급의 합금을 최고 등급의 어셈블리로 조합하는 엔지니어링 조합은 비용 효율적인 방식으로 내식성을 제공할 수 있습니다

재질 선택에 대해 자세히 알아보기

Swagelok 설계 및 조립 서비스설계 및 조립 서비스

Swagelok® 맞춤형 솔루션은 단지 몇 개의 부품에서 전체 판넬 및 인클로저에 이르는 사전 제작 어셈블리와 패키지로 구성됩니다. Swagelok에서 관리하는 조립 과정을 통해 인건비를 절감하고, 최종 패키지 구성에 필요한 납기를 단축하며, 낭비를 줄일 수 있습니다.

다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 사용 안전성 강화
  • 현장 작업 및 조립 최소화
  • 예측 가능한 구축 일정
  • CAD 및 P&ID를 포함한 엔지니어링 규정 준수 및 문서화
  • 핵심 조립 과정에서 재작업 불필요
  • 설계에는 다양한 고객별 OEM 제품이 포함될 수 있습니다

Swagelok은 협업을 중시합니다. 귀사가 세계 전역에서 공장 인수 시험(Factory Acceptance Tests), 품질 문서화, 전기 설치 또는 조립 중 어느 것을 필요로 하든, Swagelok은 귀사와 면밀히 협력하여 요구 조건을 파악합니다. Swagelok은 기존 설계를 최적화하거나, 구성 가능한 '기성품(off-the-shelf)' 구조를 제공하거나, 전문적인 시스템을 제작하거나, 귀사 시스템을 완전한 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

모든 패키지는 Swagelok 한정 평생 품질 보증을 바탕으로 조립, 테스트, 공급됩니다.

Swagelok 평가 및 자문 서비스에 대해 자세히 알아보기

Swagelok 필드 엔지니어링 서비스필드 엔지니어링

적절한 교육과 최적화된 재질은 수명 기간 동안 신뢰성 높은 서비스에 기여할 수 있습니다. 하지만, 모든 타사 패키지와 건설 서비스가 귀사의 품질 요건을 준수하는지 어떻게 확인할 수 있겠습니까?

Swagelok 필드 엔지니어는 재질 추천, 엔지니어링 시스템 표준화 또는 효율적인 설치를 포함하여 프로젝트의 모든 단계에 걸쳐 귀사와 협력할 수 있습니다.

  • Swagelok은 유체 시스템 설치 감독(FSIO) 을 제공하여 건설 과정 전반에서 오류를 방지하도록 도울 수 있습니다. 이를 통해 자산이 일단 가동되기 시작한 후 배선 연결 및 시운전 중의 재작업뿐만 아니라 비용이 많이 드는 유지보수와 수리의 필요성도 최소화할 수 있습니다. 설치 감독 서비스에는 교육 및 역량 관리, 현장 재질 관리, 기술 지원뿐 아니라 검사 및 시스템 세척 지침도 포함됩니다.
  • 더불어, Swagelok 필드 엔지니어가 귀사의 핵심 시스템을 평가하여 잠재적인 문제를 감지하고, 유체 및 샘플링 시스템을 최적화하며, 유지보수 전략에 관한 조언을 제공할 수 있습니다
  • Swagelok은 귀사가 가장 편리한 시간과 장소에서 전문 기술을 제공하는 데 필요한 국제적 입지와 현지 지원 역량을 보유하고 있습니다

Swagelok 필드 엔지니어링에 대해 자세히 알아보기

Swagelok 교육 및 지원교육 및 지원

빠르게 발전하는 오일 및 가스 산업에서 적절한 교육을 받은 팀은 매우 유리합니다 . 잘 훈련된 팀은 안전하게 작동하며, 적절하게 설계된 누설 없는 밀폐 시스템을 구축할 수 있습니다 .

Swagelok은 귀사 직원이 핵심 유체 시스템을 설계, 설치, 유지보수할 때 자산 범위 내에서 일정을 지키고, 재작업을 최소화하며, 성능과 구조를 개선하고, 안전을 강화하는 데 도움이 되는 다양한 교육 기회를 제공합니다 .

Swagelok의 경험 많은 강사들은 애플리케이션 추세, 시스템, 공정, 시장, 규정, 업계 모범 사례 등에 정통합니다. Swagwlok은 도구 사용, 설치 기법, 안전 프로토콜에 대한 유용한 교육을 제공할 수 있습니다. Swagwlok 강좌에는 교실 및 가상 학습과 실용적인 실습 활동이 결합되어 있습니다. 교육은 Swagelok의 글로벌 시설이나 귀사 시설 현장에서 또는 가상 교육 플랫폼을 통해 원격으로 이루어질 수 있습니다.

다음과 같은 기회가 제공됩니다.

  • 오일 및 가스 에센셜 교육
  • 튜브 피팅 설치
  • 튜브 피팅 검사
  • 튜브 벤딩
  • 오비탈 용접
  • 콘 & 쓰레드 설치(중압 및 고압 시스템용)
  • 밸브 에센셜
  • 레귤레이터 에센셜
  • 재료과학
  • 샘플링 시스템 유지보수 및 설계

Swagelok 교육 기회에 대해 자세히 알아보기

Swagelok 글로벌 유통망 글로벌 유통망

Swagelok의 현지화된 지원을 통해 국제적인 입지를 확보할 수 있습니다. 이는 귀사가 어디에서 사업을 운영하든 Swagelok이 다음에 대한 액세스를 제공하여 성공을 지원함을 의미합니다.

  • 귀사의 비즈니스 요구 및 애플리케이션 필요성에 대해 심층적으로 이해하는 현지 직원
  • 현지 비축 재고, 부품 선정 및 설계 지원부터 유체 시스템 평가, 설치 실무 관련 권장 사항 및 시스템 개선에 이르는 다양한 맞춤형 현장 지원 및 서비스
  • 현지 문화를 알고, 현지 언어를 구사하며, 지역별 요구를 이해하는 현지 전문가
  • 제조, 필드 엔지니어링, 기술 전문 지식, 물류 지원

글로벌 전문가 팀의 지원을 받는 현지 전문가들은 유체 시스템의 성능, 생산성, 신뢰성, 안전성을 개선하는 데 필요한 권장 사항을 고객에게 안내하는 동시에, 비용을 통제하고 환경 리스크를 경감하도록 지원합니다.

Swagelok은 70개가 넘는 국가에서 글로벌 유통망을 유지하고 있으며, 9400명의 직원, 200곳이 넘는 Swagwlok 공인 판매 및 서비스 센터, 20곳의 제조 시설과 다섯 곳의 글로벌 기술 센터를 보유하고 있으므로, 필요할 때 필요한 제품과 지원에 액세스할 수 있습니다.

재고 가용성재고 및 가용성

가용성은 Swagelok 브랜드 약속의 중요한 부분입니다. Swagelok은 귀사가 즉시 필요한 제품을 구할 수 있도록 판매 및 서비스 센터에 적절한 수준의 재고 보유를 보장합니다 .

  • 수천 가지 표준 제품 재고 보유
  • 6800개 이상의 라인 품목 매일 배송
  • 99%의 출고 및 재고 정확도

Swagelok은 공급망 중단에 대비하여 상당량의 원자재를 보유하고 있습니다. 또한, Swagelok에는 공급업체와 협력하여 공급망 안정성을 보장하는 글로벌 전문가 팀이 있습니다 .

비즈니스 지원 서비스에 대해 자세히 알아보기

원자재 추적 가능성 및 품질 관리

추적 가능성 및 품질 관리

원자재 추적 가능성은 재료 입고, 제조, 가공, 보관, 배송의 모든 단계 전반에서 Swagelok 전체 품질 시스템의 필수 요소입니다. Swagelok은 재질 조성에 대해 더 높은 표준을 유지하며, 정기적인 감사를 통해 원자재 공급업체의 규정 준수를 보장합니다. 모든 피팅에는 Swagelok 상호, 재질 종류, 추적 식별자가 표시됩니다.

Swagelok 피팅의 제조 기준이 되는 품질 시스템은 다음과 같은 인증을 받았습니다.

  • ISO 9001:2000
  • UN/ECE R110
  • METI/KHK
  • Canadian Registrations
  • CSA NGV 3.1 및 4.6
  • ASME N 및 NPT
  • 미국 해군
  • DNV GL(Det Norske Veritas)
  • 미국 선급협회(ABS)
  • The Bureau Veritas(BV)
  • 영국 선급협회(Lloyd's Register)

Swagelok 제품처럼 확고한 약속

Swagelok 한정 평생 품질 보증 은 품질과 고객에 대한 Swagelok의 지속적인 노력을 입증합니다. 모든 Swagelok® 제품 은 제품 수명 기간 동안 이러한 약속으로 뒷받침되므로, 귀사 유체 시스템 투자가 안전함을 확신할 수 있습니다.

Swagelok과 함께 성공적인 벤처 사업 착수

Swagelok은 귀사 FPSO 프로젝트의 성공을 지원할 준비가 되어 있습니다. Swagelok의 국제적인 입지, 현지 지원, 고품질 솔루션, 업계 최고 수준의 지원을 통해 귀사는 다음과 같은 성과를 실현할 수 있습니다.

  • 안전 강화
  • 환경 영향 최소화
  • 프로젝트 실행 최적화
  • 가동 시간 및 신뢰성 향상
  • 총 소유 비용 절감

Swagelok이 귀사 FPSO 프로젝트를 도울 수 있는 방법에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? Swagelok은 전략적으로 배치된 공인 판매 및 서비스 센터 네트워크를 통해 전 세계의 고객에게 현지 서비스를 제공합니다.

현지 공인 판매 및 서비스 센터에 문의하기