alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

Swagelok 튜브 피팅 작업자 설명서 튜빙 및 피팅 설치 가이드

Swagelok 튜브 배관공 설명서에는 피팅과 튜빙 설치에 대한 단계별 지침이 나와 있습니다.

1947년 이후로, 업계 전문가들은 누설 없는 Swagelok® 튜브 피팅고품질 튜빙을 사용하여 신뢰성 높은 소구경 유체 시스템을 구축해 왔습니다. 전문가들은 올바르게 설치한다면 이 시스템이 액체와 기체를 안전하고 효율적으로 운반할 것을 신뢰할 수 있다는 사실을 알고 있습니다.

Swagelok 튜브 피팅 작업자 설명서(TFM)는 단계별 피팅 및 튜빙 설치 지침을 통해 사용자에게 유사한 신뢰성의 유체 시스템을 구축할 수 있는 역량을 제공하도록 설계되었습니다. 이 심층적인 가이드는 Swagelok 엔지니어와 고객들이 수행한 폭넓은 현장 조사와 실험실 연구를 바탕으로 개발되었습니다. 튜빙에 압축 피팅을 올바르게 설치하는 방법을 알아 보려면, Swagelok 튜브 피팅 작업자 설명서가 바로 딱 맞는 리소스입니다.

튜브 피팅 작업자 설명서에서 다음과 같은 내용을 배울 수 있습니다.

  • Swagelok 튜브 피팅
  • 튜빙 지정 및 주문
  • 튜빙 및 튜브 피팅 설치
  • 극한 서비스 애플리케이션 요구 조건
  • 튜빙 시스템 문제 해결
  • 튜브 피팅 성능의 테스트 및 평가
  • 나사 종류 및 고려 사항
  • 튜빙 시스템 압력 등급
  • 누설의 숨은 비용
  • 유량, 압력, 내식성 요구 조건 충족

튜브 피팅 작업자 설명서 다운로드

Swagelok 튜브 피팅 작업자 설명서 참조 자료

튜브 피팅 설명서에 있는 정보의 깊이를 확장하고 액세스 편의성을 개선할 목적으로, Swagelok은 아래에 장별로 분류된 중요 정보에 대한 추가 링크를 제공합니다. 나중에 손쉽게 액세스할 수 있도록 이 보충 자료, 비디오, 기타 리소스를 즐겨찾기로 지정할 것을 권장합니다.

튜브 피팅 작업자 설명서 장 보충 정보
1 Swagelok 튜브 피팅의 구조
1 누설 없는 밀폐 성능
1 조임의 작동 원리
1 작동 원리 – 유한 요소 해석
1 튜브 피팅 가스 씰
2 튜빙 데이터 시트(MS-01-107)
3 표준 시행 규칙 ANSI/MSS SP-58-2009
3 Swagelok 5-롤 스트레이트너 사용 설명서(MS-CRD-0147)
3 수동 튜브 벤더(HTB) 사용 설명서(MS-13-43)
3 벤치탑 튜브 벤더(BTTB) 사용 설명서(MS-13-145)
3 전동 튜브 벤더(ETB) 사용 설명서(MS-13-138)
3 튜브 벤딩 검증 프로그램
3 튜브 단면 처리기 카탈로그(MS-02-426)
3 튜브 단면 처리기 사용 설명서(MS-13-215)
3 간격 측정 검사기 사용 방법
3 재조립 절차
3 AHSU 작업 설명서(MS-12-38)
3 MHSU 작업 설명서(MS-12-37)
3 측정 가능한 튜브 피팅 및 어댑터 피팅 카탈로그(MS-01-140)
3 중압 및 고압 피팅, 튜빙 및 밸브 설명서(MS-02-472)
4 튜빙 데이터 시트(MS-01-107)
4 산소 시스템 안전 기술 게시판(MS-06-13)
4 누설 검사액, 윤활제, 밀폐재 카탈로그(MS-01-91)
4 튜브 피팅 성능 제품 테스트 보고서(MS-06-108)
6 용접 피팅 카탈로그(MS-01-149)
6 용접 시스템 카탈로그(MS-02-342)
6 VCR 금속 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그(MS-01-24)
6 VCO O-링 면 밀폐 카탈로그(MS-01-28)
6 진공 피팅 카탈로그(MS-01-32)
6 호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그(MS-01-180)
6 중압 및 고압 피팅, 튜빙 및 밸브 설명서(MS-02-472)
6 압력 게이지 카탈로그(MS-02-170)
6 측정 가능한 크로마토그래프 및 칼럼 엔드 피팅 카탈로그(MS-02-173)
6 플랜지 어댑터 카탈로그(MS-02-200)
7 튜브 피팅 성능 제품 테스트 보고서(MS-06-108)
8 나사산 및 말단 연결부 식별 가이드(MS-13-77)
9 튜빙 데이터 시트(MS-01-107)
9 측정 가능한 튜브 피팅 및 어댑터 피팅 카탈로그(MS-01-140)

튜브 피팅 설치에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의